(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

37x1080mm 作業用ベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

37x1080mm 作業用ベルト

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
675円
税込価格
743円

【特長】・サイズ調節が簡単・滑らないローラーベルト・緑、紺、グレーの3色

詳細情報を確認する

  • ベルト幅:
    37mm
  • ベルト長:
    1080mm
  • 適用胴囲:
    約950mm

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質
    ベルト:ポリプロピレン
    バックル・先止め:鉄(ニッケルメッキ)
  • 滑らないローラーベルト
型番ベルトカラーバックル形状
幅(mm)長さ(mm)
EA924-51371,080グリーン穴無し
EA924-52371,080ネイビー穴無し
EA924-53371,080グレー穴無し
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
カラー
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
作業ベルト
ベルト:ポリプロピレン、バックル・先止め:鉄(ニッケルメッキ)

1個

675( 743円 )

1日目

一部当日出荷可能

作業ベルト
ベルト:ポリプロピレン、バックル・先止め:鉄(ニッケルメッキ)

1個

675( 743円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ調節が簡単
・滑らないローラーベルト
・緑、紺、グレーの3色

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

37x1080mm 作業用ベルト

37x1080mm 作業用ベルト

    40x1500mm 作業用ベルト

    40x1500mm 作業用ベルト

      50x1400mm 作業用ベルト

      50x1400mm 作業用ベルト

        38mm 作業用ベルト

        38mm 作業用ベルト

          38x1370mm 作業用ベルト

          38x1370mm 作業用ベルト

            本皮ベルト EDW-F

            本皮ベルト EDW-F

              ショルダーベルト

              ショルダーベルト

                ダブルピンベルト ブラック・ブルー×ブラウン

                ダブルピンベルト ブラック・ブルー×ブラウン

                  PP製ローラーベルト No.33、No.37

                  PP製ローラーベルト No.33、No.37

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ EDWIN(エドウィン) DBLTACT EDWIN(エドウィン) トーヨーセフティー
                    通常価格 675円 1,960円 1,410円 959円 840円 1,967円 497円 2,045円 631円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   2日目   4日目  
                    ベルト幅 37mm 40mm 50mm 38mm 38mm - - - -
                    ベルト長 1080mm 1500mm 1400mm 1080mm 1370mm - - - -
                    適用胴囲 約950mm - 約1300mm 約950mm - - - - -

                    37x1080mm 作業用ベルトのレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    作業着用
                    評価 5.0満足度:5.02019/06/26
                    安価で、見た目もそれほど安っぽくなく、幅が37mmと広く作業用にちょうど良いです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました