(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラスクリーナー(メジックリン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA922KD-8
ガラスクリーナー(メジックリン)【1~4個入り】 4.5L ガラスクリーナー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,720円
税込単価
2,992円

【特長】サッとひと拭きで手垢、たばこのヤニ汚れをすっきり落とせるガラス、鏡用の...

詳細情報を確認する

型番

EA922KD-8 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA922KD-8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA922KD-8

1個
4.5L(業務用)

1個

2,720( 2,992円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
サッとひと拭きで手垢、たばこのヤニ汚れをすっきり落とせるガラス、鏡用の洗剤です。
ふきスジを残すことなく、ぴかぴかに仕上げることができます。
【用途】
ガラス、鏡、スチール、プラスチックと幅広くお使いいただけます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスクリーナー(メジックリン)の型番EA922KD-8のページです。
型番EA922KD-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラスクリーナー(メジックリン)

ガラスクリーナー(メジックリン)

    厨房用洗剤(マジックリン)

    厨房用洗剤(マジックリン)

      400g 食器・調理器具洗剤(ホーミング)

      400g 食器・調理器具洗剤(ホーミング)

        4.5L 住宅家具洗剤(マイペット)

        4.5L 住宅家具洗剤(マイペット)

          厨房用洗剤(かんたんマイペット)

          厨房用洗剤(かんたんマイペット)

            食器用洗剤(チャーミーグリーン)

            食器用洗剤(チャーミーグリーン)

              業務用中性洗剤 Sani-Clear (サニクリア) N4500シリーズ

              業務用中性洗剤 Sani-Clear (サニクリア) N4500シリーズ

                4Kg 強力油汚れ洗浄剤

                4Kg 強力油汚れ洗浄剤

                  アルファクリーナー

                  アルファクリーナー

                    1kg アルミフィンクリーナー

                    1kg アルミフィンクリーナー

                      4.0L食器用洗剤(チャーミーV)

                      4.0L食器用洗剤(チャーミーV)

                        4.5L トイレ消臭・洗浄剤(トイレマジックリン)

                        4.5L トイレ消臭・洗浄剤(トイレマジックリン)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 475円 426円 285円 1,920円 475円 3,520円 1,500円 7,920円 1,190円 2,183円 3,790円 3,010円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ クリーナー 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 - - 洗剤 クリーナー クリーナー 洗剤 洗剤
                          用途 ガラス用 住居用 その他 住居用 その他 - - 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 その他 その他 住居用
                          詳細1 弱アルカリ性 マジックリン除菌プラス - - 弱アルカリ性 中性 - - 弱アルカリ性 - - 中性

                          ガラスクリーナー(メジックリン)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EA922KD-18
                          EA922KD-8A
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          入数 内容量

                          475円

                          ( 523円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          1個400ml

                          9,880円

                          ( 10,868円 )

                          4個入り

                          1パック あり

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          4個4.5L(業務用)

                          洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました