(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
トイレ・洗剤(トイレマジックリン)
  • 数量スライド割引

トイレ・洗剤(トイレマジックリン)【1~4個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
265円 ~ 8,000円
税込価格
292円 ~ 8,800円
通常出荷日
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【特長】
・手に安心な中性タイプ
・便器やタイルの汚れ、黄ばみをすっきり落とすクレンザータイプ

トイレ・洗剤(トイレマジックリン)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    清掃作業
    評価 4.0満足度:4.02023/06/26
    クレンザータイプなので擦る必要がありますがしつこい水垢汚れなども落とす事ができました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トイレ・洗剤(トイレマジックリン)

トイレ・洗剤(トイレマジックリン)

    420ml 油性吸着剤

    420ml 油性吸着剤

      1000ml 強力カビハイター(業務用)

      1000ml 強力カビハイター(業務用)

        480ml シトラスフォームクリーナー

        480ml シトラスフォームクリーナー

          420ml ガラスクリーナー

          420ml ガラスクリーナー

            4.5L 住宅家具洗剤(マイペット)

            4.5L 住宅家具洗剤(マイペット)

              厨房用洗剤(かんたんマイペット)

              厨房用洗剤(かんたんマイペット)

                400g 食器・調理器具洗剤(ホーミング)

                400g 食器・調理器具洗剤(ホーミング)

                  洗剤用つめかえ容器住居用洗剤スプレー用

                  洗剤用つめかえ容器住居用洗剤スプレー用

                    4.5L  食器用洗剤(ワンダフル)

                    4.5L 食器用洗剤(ワンダフル)

                      290ml 網戸・エアコンフィルタークリーナー

                      290ml 網戸・エアコンフィルタークリーナー

                        洗濯用洗剤 超濃縮タイプ 詰替用ボトル

                        洗濯用洗剤 超濃縮タイプ 詰替用ボトル

                          塩素系厨房漂白剤(キッチンハイター)

                          塩素系厨房漂白剤(キッチンハイター)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 花王 エスコ エスコ サラヤ エスコ
                            通常価格 265円 1,210円 890円 2,240円 610円 1,920円 475円 285円 269円 1,450円 650円 886円 635円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 洗剤 洗剤 洗剤 クリーナー クリーナー 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 クリーナー 洗剤 -
                            用途 住居用 その他 床・壁用 床・壁用 ガラス用 住居用 その他 その他 住居用 その他 その他 - -
                            詳細1 トイレ用 - アルカリ性 - - - 弱アルカリ性 - - ワンダフル - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。