(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

厨房用洗剤(マジックリン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

厨房用洗剤(マジックリン)【1~4個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
426円 ~ 11,540円
税込価格
469円 ~ 12,694円

【特長】・マジックリン除菌プラス・除菌性能をプラス・換気扇、レンジ、レンジ周り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    住居用
  • 詳細1:
    マジックリン除菌プラス
  • 詳細2:
    アルカリ性

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
入数
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1個
4.5L(業務用)

1個

2,890( 3,179円 )

1日目

一部当日出荷可能

4個
4.5L(業務用)

1パック

4個入り

11,540( 12,694円 )

1日目

一部当日出荷可能

1個
400ml

1個

515( 567円 )

2日目

一部当日出荷可能

1個
500ml

1個

426( 469円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジックリン除菌プラス
・除菌性能をプラス
・換気扇、レンジ、レンジ周りの壁やビニール床などにご使用下さい

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

厨房用洗剤(マジックリン)

厨房用洗剤(マジックリン)

    ガラスクリーナー(メジックリン)

    ガラスクリーナー(メジックリン)

      4.5L 住宅家具洗剤(マイペット)

      4.5L 住宅家具洗剤(マイペット)

        400g 食器・調理器具洗剤(ホーミング)

        400g 食器・調理器具洗剤(ホーミング)

          厨房用洗剤(かんたんマイペット)

          厨房用洗剤(かんたんマイペット)

            食器用洗剤(チャーミーグリーン)

            食器用洗剤(チャーミーグリーン)

              業務用中性洗剤 Sani-Clear (サニクリア) N4500シリーズ

              業務用中性洗剤 Sani-Clear (サニクリア) N4500シリーズ

                4.5L トイレ消臭・洗浄剤(トイレマジックリン)

                4.5L トイレ消臭・洗浄剤(トイレマジックリン)

                  1kg アルミフィンクリーナー

                  1kg アルミフィンクリーナー

                    4.0L食器用洗剤(チャーミーV)

                    4.0L食器用洗剤(チャーミーV)

                      4Kg 強力油汚れ洗浄剤

                      4Kg 強力油汚れ洗浄剤

                        3.5kgx4個 酸素系厨房漂白剤(キッチンワイドハイター)

                        3.5kgx4個 酸素系厨房漂白剤(キッチンワイドハイター)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 426円 475円 1,920円 285円 475円 3,520円 1,500円 3,010円 2,183円 3,790円 7,920円 13,690円
                          通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 洗剤 クリーナー 洗剤 洗剤 洗剤 - - 洗剤 クリーナー 洗剤 洗剤 -
                          用途 住居用 ガラス用 住居用 その他 その他 - - 住居用 その他 その他 機械、部品、設備、床用 -
                          詳細1 マジックリン除菌プラス 弱アルカリ性 - - 弱アルカリ性 中性 - 中性 - - - -
                          詳細2 アルカリ性 - - - 客室・厨房用 チャーミーグリーン - トイレ用 - - - -

                          厨房用洗剤(マジックリン)のレビュー

                          評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                          事務所の換気扇に!
                          評価 5.0満足度:5.02023/04/15
                          換気扇の汚れが目立ってきたため、こちらの商品を使用しましたが問題ありません。
                          ウエスに付けてふき取るだけで汚れがしっかりと取れてきれいになります。
                          お勧めします。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          拭き掃除
                          評価 5.0満足度:5.02022/07/28
                          生産現場の機械の油汚れ拭きに使用しています。しつこい油汚れもスッキリ落とせて綺麗になります。スプレーしてしばらくたってから拭き上げるとより効果的です。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          汚れ落とし
                          評価 4.0満足度:4.02022/06/28
                          組立作業時に付いてしまうステンレス面の「手のあと」、あの汚れを落とすのに結構これが一番でした。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          換気扇にはコレ
                          評価 5.0満足度:5.02021/10/22
                          お湯だとなお落ちますが手ももれなく荒れるので
                          素手非推奨。手袋必須です。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました