(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5.0L 厨房機器・設備用洗剤(パワークリーンキーパー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA922KA-11A
5.0L 厨房機器・設備用洗剤(パワークリーンキーパー)【1~2個入り】 センザイ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,220円
税込単価
7,942円

・こびりついた油汚れもしっかり落とします・洗浄と同時に除菌ができます・用途によ...

詳細情報を確認する

型番

EA922KA-11A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA922KA-11A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA922KA-11A

2個

1パック

2個入り

7,220( 7,942円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・こびりついた油汚れもしっかり落とします
・洗浄と同時に除菌ができます
・用途により原液~200倍まで希釈してご使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5.0L 厨房機器・設備用洗剤(パワークリーンキーパー)の型番EA922KA-11Aのページです。
型番EA922KA-11Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5.0L 厨房機器・設備用洗剤(パワークリーンキーパー)

5.0L 厨房機器・設備用洗剤(パワークリーンキーパー)

    塩素系厨房漂白剤(キッチンハイター)

    塩素系厨房漂白剤(キッチンハイター)

      尿石スケール除去剤

      尿石スケール除去剤

        浴室・洗剤(バスマジックリン)

        浴室・洗剤(バスマジックリン)

          18L 床洗浄剤・工業用(アルカリ性)

          18L 床洗浄剤・工業用(アルカリ性)

            ラボ洗浄剤(浸漬用)マルククリーンNL

            ラボ洗浄剤(浸漬用)マルククリーンNL

              18kg 工業用床面洗浄剤(中性)

              18kg 工業用床面洗浄剤(中性)

                300g 酸素系漂白剤

                300g 酸素系漂白剤

                  355ml アルコール除菌スプレー

                  355ml アルコール除菌スプレー

                    18kg 塩素系除菌漂白剤(ブリーチBIB)

                    18kg 塩素系除菌漂白剤(ブリーチBIB)

                      フロアクリーナー

                      フロアクリーナー

                        3.5kgx4個 酸素系厨房漂白剤(キッチンワイドハイター)

                        3.5kgx4個 酸素系厨房漂白剤(キッチンワイドハイター)

                          4.0L 多用強力途洗剤(パワークリーン)

                          4.0L 多用強力途洗剤(パワークリーン)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ケニス エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 3,630円 635円 2,240円 2,960円 10,700円 3,880円 10,957円 845円 1,240円 4,080円 4,170円 13,690円 4,590円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 洗剤 - 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 - クリーナー - - - 洗剤
                            用途 機械、部品、設備、床用 - その他 住居用 床・壁用 ガラス用 機械、部品、設備、床用 - その他 - - - その他
                            詳細1 アルカリ性 - 酸性 バスマジックリン - - - - - - - - -
                            内容量 5L(業務用) - - - 18L - 18kg - 355ml - - - 4L

                            5.0L 厨房機器・設備用洗剤(パワークリーンキーパー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA922KA-11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            入数

                            3,630円

                            ( 3,993円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            1個

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました