(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩素系厨房漂白剤(キッチンハイター)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA922KA-10A
塩素系厨房漂白剤(キッチンハイター)【1~3個入り】 センザイ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,150円
税込単価
5,665円

茶しぶ・シミを漂白し、ふきん・まな板のばい菌やニオイも除きます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    漂白剤
  • 詳細1:
    キッチンハイター
  • 詳細:
    液体、アルカリ性、液体塩素系漂白剤、厨房用除菌漂白剤

型番

EA922KA-10A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • アルカリ性
  • 液体
  • 厨房用除菌漂白剤
  • つぶせる容器(-10, -10Aのみ)
型番内容量入数
EA922KA-105L
(業務用)
1個
EA922KA-10A3個
EA922KA-10C2.7L1個
EA922KA-201.5L1個

注意・禁止事項

  • 塩素系漂白剤の主成分は、次亜塩素酸ナトリウム。酸性のものと混ざると塩素ガスを発生するので、絶対に混ぜてはいけません。
    色柄物を脱色させるので白物以外には使えません。
 
商品情報を表示

EA922KA-10A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA922KA-10A

5(業務用)
3個

1パック

3個入り

5,150( 5,665円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

茶しぶ・シミを漂白し、ふきん・まな板のばい菌やニオイも除きます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩素系厨房漂白剤(キッチンハイター)の型番EA922KA-10Aのページです。
型番EA922KA-10Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩素系厨房漂白剤(キッチンハイター)

塩素系厨房漂白剤(キッチンハイター)

    浴室・洗剤(バスマジックリン)

    浴室・洗剤(バスマジックリン)

      3.5kgx4個 酸素系厨房漂白剤(キッチンワイドハイター)

      3.5kgx4個 酸素系厨房漂白剤(キッチンワイドハイター)

        5.0L 厨房機器・設備用洗剤(パワークリーンキーパー)

        5.0L 厨房機器・設備用洗剤(パワークリーンキーパー)

          4.5L  食器用洗剤(ワンダフル)

          4.5L 食器用洗剤(ワンダフル)

            4.5L 食器用洗剤(キュキュット)

            4.5L 食器用洗剤(キュキュット)

              420ml 油性吸着剤

              420ml 油性吸着剤

                2.0kg 塩素系・排水管洗浄剤/詰替え用

                2.0kg 塩素系・排水管洗浄剤/詰替え用

                  300g 酸素系漂白剤

                  300g 酸素系漂白剤

                    食器用洗剤(ファミリーフレッシュ)

                    食器用洗剤(ファミリーフレッシュ)

                      超濃縮洗たく洗剤 極洗 専用ボトル

                      超濃縮洗たく洗剤 極洗 専用ボトル

                        18kg 塩素系除菌漂白剤(ブリーチBIB)

                        18kg 塩素系除菌漂白剤(ブリーチBIB)

                          洗剤用つめかえ容器住居用洗剤スプレー用

                          洗剤用つめかえ容器住居用洗剤スプレー用

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ サラヤ エスコ 花王
                            通常価格 635円 2,960円 13,690円 3,630円 1,450円 4,000円 1,210円 1,040円 845円 2,480円 1,436円 4,080円 269円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 漂白剤 - 漂白剤 - - - - - 漂白剤 - - 漂白剤 -
                            詳細1 キッチンハイター - - - - - - - - - - 成分:次亜塩素酸ナトリウム製品時6%(塩素系)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤) -
                            詳細 液体、アルカリ性、液体塩素系漂白剤、厨房用除菌漂白剤 - - - - - - - - - - - -

                            塩素系厨房漂白剤(キッチンハイター)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA922KA-10
                            EA922KA-10C
                            EA922KA-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量(L) 入数

                            1,820円

                            ( 2,002円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            5(業務用)1個

                            1,010円

                            ( 1,111円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            2.7(業務用)1個

                            635円

                            ( 699円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            1.51個

                            除菌・漂白剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました