(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10g めがねレンズ用くもり止めクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

10g めがねレンズ用くもり止めクリーナー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
680円
税込単価
748円

【商品仕様】・内容量…10g・めがねの曇りを強力に防止。・めがねに優しい中性タ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーナー
  • 用途:
    その他
  • 内容量:
    10g
  • 用途詳細:
    めがねレンズ用

型番

EA922JR-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA922JR-1

1個

680( 748円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…10g
・めがねの曇りを強力に防止。
・めがねに優しい中性タイプ。
・持ち運びに便利なハンディタイプ
・超親水膜でコーティングレンズにも使用可能です。
・フッ素の力でくもり止め効果が長持ちします。
・JAN:4548745483758

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10g めがねレンズ用くもり止めクリーナーの型番EA922JR-1のページです。
型番EA922JR-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10g めがねレンズ用くもり止めクリーナー

10g めがねレンズ用くもり止めクリーナー

    10g めがねレンズ用くもり止めジェル(即効)

    10g めがねレンズ用くもり止めジェル(即効)

      18ml めがねクリーナー(携帯用)

      18ml めがねクリーナー(携帯用)

        18ml メガネレンズ用くもり止めスプレー(携帯用)

        18ml メガネレンズ用くもり止めスプレー(携帯用)

          10kg 強力アルミフィンクリーナー

          10kg 強力アルミフィンクリーナー

            43g プラスチッククリーナー

            43g プラスチッククリーナー

              メガネクリーナふきふき くもり止めプラス

              メガネクリーナふきふき くもり止めプラス

                ピカール グラスター

                ピカール グラスター

                  オレンジあわ 汚れ落とし

                  オレンジあわ 汚れ落とし

                    ステンレス用洗浄艶出し剤 ステングロス 480mL

                    ステンレス用洗浄艶出し剤 ステングロス 480mL

                      135x120mm メガネレンズ用くもり止めシート

                      135x120mm メガネレンズ用くもり止めシート

                        タイルの洗浄 タイルあか取り MS-110

                        タイルの洗浄 タイルあか取り MS-110

                          住居用洗剤ワイドマジックリン

                          住居用洗剤ワイドマジックリン

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 小林製薬 日本磨料工業 ミラコン アズワン エスコ ミラコン 花王
                            通常価格 680円 710円 560円 560円 5,440円 470円 536円 2,558円 528円 1,640円 550円 597円 4,891円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   4日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目  
                            商品タイプ クリーナー - クリーナー - クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー 洗剤 洗剤 - 洗剤 洗剤
                            用途 その他 - その他 - その他 機械、部品、設備、床用 ガラス用 ガラス用 住居用 機械、部品、設備、床用 - 住居用 -
                            内容量 10g - 18ml - 10kg 43g - - - - - - -
                            用途詳細 めがねレンズ用 - めがね用 - 強力アルミフィンクリーナー用 - - - - - - - -

                            10g めがねレンズ用くもり止めクリーナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました