(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10g めがねレンズ用くもり止めジェル(即効)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

10g めがねレンズ用くもり止めジェル(即効)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
710円
税込単価
781円

【商品仕様】・内容量…10g・乾燥不要で即効性があります・濃密成分が高耐久被膜...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 商品詳細種別:
    メガネのくもり止め濃密ジェル
  • 型番:
    20192
  • メーカー:
    ソフト99コーポレーション(SOFT99)
  • 内容量:
    10g

型番

EA922JE-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA922JE-21

10g

1個

710( 781円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…10g
・乾燥不要で即効性があります
・濃密成分が高耐久被膜を形成します
・液が飛び散らないジェルタイプ
・めがねに優しい中性タイプ
・JAN:4548745283235

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10g めがねレンズ用くもり止めジェル(即効)の型番EA922JE-21のページです。
型番EA922JE-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10g めがねレンズ用くもり止めジェル(即効)

10g めがねレンズ用くもり止めジェル(即効)

    18ml メガネレンズ用くもり止めスプレー(携帯用)

    18ml メガネレンズ用くもり止めスプレー(携帯用)

      10g めがねレンズ用くもり止めクリーナー

      10g めがねレンズ用くもり止めクリーナー

        18ml めがねクリーナー(携帯用)

        18ml めがねクリーナー(携帯用)

          オレンジあわ 汚れ落とし

          オレンジあわ 汚れ落とし

            ユシロ YCM-EXシャンプー 4L

            ユシロ YCM-EXシャンプー 4L

              43g プラスチッククリーナー

              43g プラスチッククリーナー

                タイルの洗浄 タイルあか取り MS-110

                タイルの洗浄 タイルあか取り MS-110

                  135x120mm メガネレンズ用くもり止めシート

                  135x120mm メガネレンズ用くもり止めシート

                    ステンレス用洗浄艶出し剤 ステングロス 480mL

                    ステンレス用洗浄艶出し剤 ステングロス 480mL

                      クレポリメイト(保護艶出し剤)

                      クレポリメイト(保護艶出し剤)

                        65g タイル目地剤

                        65g タイル目地剤

                          400g 食器・調理器具洗剤(ホーミング)

                          400g 食器・調理器具洗剤(ホーミング)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ ミラコン ユシロ化学 エスコ ミラコン エスコ アズワン 呉工業 エスコ エスコ
                            通常価格 710円 560円 680円 560円 528円 7,027円 470円 597円 550円 1,640円 614円 640円 285円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            形状 その他 その他 - - - - - - その他 - - - -
                            その他 オプション オプション - - - - - - オプション - - - -
                            商品詳細種別 メガネのくもり止め濃密ジェル メガネレンズ用くもり止めスプレー - - - - - - メガネレンズ用くもり止めシート - - - -
                            型番 20192 20134 - - - - - - - - - - -
                            メーカー ソフト99コーポレーション(SOFT99) ソフト99コーポレーション(SOFT99) - - - - - - - - - - -

                            10g めがねレンズ用くもり止めジェル(即効)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            仕事用メガネの曇り止めに!
                            評価 4.0満足度:4.02023/01/27
                            メガネに塗布したら柔らかいクロスで拭いておわりなので簡単で良いです。
                            マスクと併用し使用してますが、定期的にしないと効果が薄れてくるので注意が必要です。
                            なにもしないのと差はあきらかに違うので助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            現場検査使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/05
                            保護メガネに使用しています。
                            速乾で大変使いやすく、マスク使用時でも曇りません

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            メガネのくもり防止に
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/28
                            冬場にマスクをして作業をする時や普段メガネがくもってしまうので防止のために使用しています。シート状のくもり止めと比較すると耐久性は良好です。メガネに直接指でつけてのばして、最後にティッシュで拭いて利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました