(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

65g タイル目地剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

65g タイル目地剤

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
640円
税込単価
704円

【商品仕様】・内容量…65g・パッケージ重量…95g・ねり状タイプ、真っ白な硬...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA922JD-6

1個

640( 704円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…65g
・パッケージ重量…95g
・ねり状タイプ、真っ白な硬い目地に仕上がります。
・防カビタイプ
・台所、玄関、洗面所、トイレ等のタイルの目地埋め
・目地のひび割れ、欠け落ち、変色の補修
・JAN:4548745615524

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

65g タイル目地剤の型番EA922JD-6のページです。
型番EA922JD-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

65g タイル目地剤

65g タイル目地剤

    43g プラスチッククリーナー

    43g プラスチッククリーナー

      50g 銀・銅クリーナー

      50g 銀・銅クリーナー

        50ml 靴底補修剤(黒)

        50ml 靴底補修剤(黒)

          150g 金属磨きクリーナー (ピカールケアー)

          150g 金属磨きクリーナー (ピカールケアー)

            トイレお掃除シート/詰替用

            トイレお掃除シート/詰替用

              10g めがねレンズ用くもり止めジェル(即効)

              10g めがねレンズ用くもり止めジェル(即効)

                30ml レザークリーナー・マルチ

                30ml レザークリーナー・マルチ

                  2.0kg 強力アルミフィンクリーナー(8個)

                  2.0kg 強力アルミフィンクリーナー(8個)

                    1kg 冷却水刹藻・殺菌剤

                    1kg 冷却水刹藻・殺菌剤

                      10Kg 冷温水配管腐食防止剤(スタインAC)

                      10Kg 冷温水配管腐食防止剤(スタインAC)

                        20kg 空気清浄機電極用洗浄剤

                        20kg 空気清浄機電極用洗浄剤

                          20kg 泥状・スケール除去剤(ニュークリンスターHP)

                          20kg 泥状・スケール除去剤(ニュークリンスターHP)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 640円 470円 470円 1,140円 580円 485円 710円 930円 8,740円 3,230円 26,000円 11,718円 29,500円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品種類 建築・内装用補修剤 - - - - - - - - - - - -
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            パッケージ重量 95g - - - - - - - - - - - -
                            内容量 65g - - - - - - - - - - - -
                            型番 20516 - - - - - - - - - - - -

                            65g タイル目地剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました