(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

43g 錆取り剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

43g 錆取り剤

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
540円
税込単価
594円

【商品仕様】・サイズ…15×25×75(L)mm・パッケージ重量…72.5g・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    固体
  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    非該当
  • サイズ:
    15×25×75(L)mm
  • パッケージ重量:
    72.5g
  • 商品名:
    錆取りブロック
  • メーカー型番:
    20510
  • メーカー:
    ソフト99コーポレーション(SOFT99)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:15×25×75(L)mm
  • 擦るだけで、赤サビ・コビリつき汚れが落とせます。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA922JC-3

1個

540( 594円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…15×25×75(L)mm
・パッケージ重量…72.5g
・コスルだけで、赤サビ・コビリつき汚れが落とせます。
・消しゴムのような使い勝手です。
・JAN:4548745603330

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

43g 錆取り剤の型番EA922JC-3のページです。
型番EA922JC-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

43g 錆取り剤

43g 錆取り剤

    50g ステンレス・アルミクリーナー

    50g ステンレス・アルミクリーナー

      スーパーサビノンG 1リットル

      スーパーサビノンG 1リットル

        中性サビ落とし

        中性サビ落とし

          真鍮用錆取り剤 メカリンス Cu-940

          真鍮用錆取り剤 メカリンス Cu-940

            銅用錆取り剤 メカリンス Cu-980

            銅用錆取り剤 メカリンス Cu-980

              サベスSP

              サベスSP

                速効サビ落とし

                速効サビ落とし

                  燃料タンクサビとり剤

                  燃料タンクサビとり剤

                    スケールリムーバー

                    スケールリムーバー

                      ラストオフ サビ取り剤

                      ラストオフ サビ取り剤

                        瞬間サビとりスプレー

                        瞬間サビとりスプレー

                          ロックタイト サビ落とし

                          ロックタイト サビ落とし

                            メーカー エスコ エスコ ワイエステック 友和 日本メカケミカル 日本メカケミカル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 友和 鈴木油脂工業 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ターゲット 大澤ワックス ヘンケル
                            通常価格 540円 470円 7,702円 2,400円 12,049円 12,052円 2,100円 2,400円 5,500円 51,900円 1,693円 1,210円 604円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   4日目~   4日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目  
                            種類 固体 ペースト 液体 液体 液体 液体 液体 液体 液体 液体 液体 スプレー 液体
                            有機則 非該当 該当 該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 - 非該当 非該当 非該当 -
                            PRTR 非該当 該当 非該当 非該当 非該当 非該当 該当 非該当 - 非該当 非該当 非該当 -
                            消防法分類 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 非該当 - 非該当 非該当 非該当 -
                            サイズ 15×25×75(L)mm - - - - - - - - - - - -

                            サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました