(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300x200mm クリーナーシート(油汚れ/20枚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

300x200mm クリーナーシート(油汚れ/20枚)【20個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
460円
税込単価
506円

【商品仕様】・シートサイズ…300×200mm・入数…20枚・拭くだけで、レン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーナー
  • 用途:
    機械、部品、設備、床用
  • 商品詳細種別:
    ギトギト油のおそうじシート
  • 入数:
    20枚
  • シートサイズ:
    300×200mm
  • メーカー型番:
    20565
  • メーカー:
    ソフト99コーポレーション(SOFT99)

型番

EA922JA-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA922JA-21

1パック

20個入り

460( 506円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・シートサイズ…300×200mm
・入数…20枚
・拭くだけで、レンジまわりやレンジフード内側のガンコな油汚れまでしっかり除去できる、ウエットシートタイプのクリーナー。
・シートには耐久性・かき取り性に優れる、コットン&ポリエステルを採用。丈夫で厚手なので、使用時の破れや手への汚れの付着も抑えます。
・大判シート20枚入りで、普段のちょっとしたお掃除にもたっぷり使えます。
・洗浄液を丈夫なコットン、ポリエステルのシートにたっぷり含浸。
長期間放置されたひどい油汚れにしっかり浸透する洗浄液を、耐久性、かきとり性に優れたコットン、ポリエステルのシートにたっぷりと含浸させた画期的な
ウエットシートです。
・スプレーしにくい場所の油汚れもラクラク。
ウエットシートタイプなので、レンジ周りの壁面や冷蔵庫側面などの垂直面、電子レンジ庫内やレンジフードなど、スプレーをかけて掃除しにくい場所も
簡単にお手入れ頂けます。IHにも対応。
・調理後の油はねなどの拭き取りにも気軽に使える20枚入り。
天ぷら、唐揚げ、焼肉、お好み焼きなど、普段の調理で発生する「油はね」をはじめ、水拭きや乾拭きだけでは落としきれない油汚れの拭き取りに気軽にお使い頂けます。
厚手シートなので手が汚れにくいのも特長です。
・JAN:4548745909050

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300x200mm クリーナーシート(油汚れ/20枚)の型番EA922JA-21のページです。
型番EA922JA-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300x200mm クリーナーシート(油汚れ/20枚)

300x200mm クリーナーシート(油汚れ/20枚)

    300x265mm ウエットシート(曇り止め/10枚)

    300x265mm ウエットシート(曇り止め/10枚)

      21g x10包 パイプクリーナー

      21g x10包 パイプクリーナー

        135x120mm メガネレンズ用くもり止めシート

        135x120mm メガネレンズ用くもり止めシート

          500g バス・洗濯槽除菌洗浄剤

          500g バス・洗濯槽除菌洗浄剤

            265x300mm ウエットシート(窓ガラス用/10枚)

            265x300mm ウエットシート(窓ガラス用/10枚)

              スクラビングバブルジャバ  2つ穴用       

              スクラビングバブルジャバ  2つ穴用       

                重曹 1kg入

                重曹 1kg入

                  フロアクリーナー

                  フロアクリーナー

                    2.0kg 塩素系・排水管洗浄剤/詰替え用

                    2.0kg 塩素系・排水管洗浄剤/詰替え用

                      400ml 革クリーナー

                      400ml 革クリーナー

                        400ml 床ワックス(フローリング用)

                        400ml 床ワックス(フローリング用)

                          クエン酸 500g入

                          クエン酸 500g入

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ジョンソン 三商 エスコ エスコ エスコ エスコ 三商
                            通常価格 460円 340円 482円 550円 800円 330円 379円 520円 4,170円 1,040円 710円 710円 800円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目  
                            商品タイプ クリーナー - クリーナー - 洗剤 - 洗剤 - - 洗剤 クリーナー 樹脂ワックス -
                            用途 機械、部品、設備、床用 - 水回り用 - その他 - 住居用 - - 水回り用 その他 床・壁用 -
                            商品詳細種別 ギトギト油のおそうじシート - - - クリーンリル - - - - - - - -
                            入数 20枚 - - - - - - - - - - - -
                            シートサイズ 300×200mm - - - - - - - - - - - -

                            300x200mm クリーナーシート(油汚れ/20枚)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました