(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

150×300mm 消毒ウェットタオル/詰替用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

150×300mm 消毒ウェットタオル/詰替用

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,690円 ~ 6,150円
税込価格
4,059円 ~ 6,765円

【特長】・皮膚・手、指の消毒や工場などでの機器類の拭取りに・病院など保健施設で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シートタイプ
  • スクラブ:
    なし
  • 詳細1:
    入数:1ロール250枚
  • 材質:
    レーヨン不織布
  • 液成分:
    エタノール、イソプロパノール、精製水
  • 1シートサイズ:
    150×300mm
  • 液内容量:
    1185ml

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容器形状
サイズ
重量
詳細2
付属品
容器形状詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
198×210×197mm
1.64kg
-
バケツ
バケツ

1個

6,150( 6,765円 )

1日目

一部当日出荷可能

詰替用
135×155×155mm
1.38kg
EA922HA-9用詰替
-
-

1個

3,690( 4,059円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・皮膚・手、指の消毒や工場などでの機器類の拭取りに
・病院など保健施設での器具の拭取りや環境整備に
・高濃度アルコール(エタノール濃度:79.15%)なので、しっかり「皮膚・手指」を消毒します
・ふんわり厚手の不織布シートがロール状になっています
・エタノールを主成分とした指定医薬部外品
・素材がレーヨンなので用度に優れます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

150×300mm 消毒ウェットタオル/詰替用

150×300mm 消毒ウェットタオル/詰替用

    モクケン 手洗い用水石けん(薬用)

    モクケン 手洗い用水石けん(薬用)

      メーカー エスコ コスモビューティ
      通常価格 3,690円 1,760円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目  
      商品タイプ シートタイプ 液状タイプ
      スクラブ なし -
      詳細1 入数:1ロール250枚 -
      材質 レーヨン不織布 -
      液成分 エタノール、イソプロパノール、精製水 -

      150×300mm 消毒ウェットタオル/詰替用のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました