(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

食器用洗剤(チャーミーV)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

食器用洗剤(チャーミーV)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,140円
税込単価
2,354円

【特長】汚れ落ち、すすぎ、食器の乾きもすばやく、一度洗いですっきりと楽に食器洗...

詳細情報を確認する

  • 詳細1:
    チャーミーV
  • 詳細2:
    中性

型番

EA922E-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
用途
内容量
用途詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA922E-2

洗剤
その他
2L(業務用)
食器用洗剤

1個

2,140( 2,354円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
汚れ落ち、すすぎ、食器の乾きもすばやく、一度洗いですっきりと楽に食器洗いができます。
1分間つけ置き洗いをすることで油汚れも簡単に落とせます。
スポンジ除菌も可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食器用洗剤(チャーミーV)の型番EA922E-2のページです。
型番EA922E-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

食器用洗剤(チャーミーV)

食器用洗剤(チャーミーV)

    4.0kg 床クリーナー・業務用

    4.0kg 床クリーナー・業務用

      尿石スケール除去剤

      尿石スケール除去剤

        400ml 床ワックス(フローリング用)

        400ml 床ワックス(フローリング用)

          2.0kg 塩素系・排水管洗浄剤/詰替え用

          2.0kg 塩素系・排水管洗浄剤/詰替え用

            トイレ・洗剤(トイレマジックリン)

            トイレ・洗剤(トイレマジックリン)

              400ml 革クリーナー

              400ml 革クリーナー

                4.5kg 作業着用洗剤(液体ビック)

                4.5kg 作業着用洗剤(液体ビック)

                  2.0kg防カビ抗菌コート剤

                  2.0kg防カビ抗菌コート剤

                    フロアクリーナー

                    フロアクリーナー

                      500ml 中性トイレクリーナー(業務用)

                      500ml 中性トイレクリーナー(業務用)

                        550g 洗濯槽クリーナー

                        550g 洗濯槽クリーナー

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 2,140円 3,830円 2,240円 710円 1,040円 265円 710円 4,630円 24,700円 4,170円 310円 475円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          詳細1 チャーミーV - 酸性 - - トイレ用 - 弱アルカリ性洗剤 - - - -
                          詳細2 中性 - - - アルカリ性 - - 蛍光増白剤無配合 - - - -

                          食器用洗剤(チャーミーV)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました