(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルコール手指消毒器(センサー式)/消毒液/ACアダプター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルコール手指消毒器(センサー式)/消毒液/ACアダプター

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,420円 ~ 18,000円
税込価格
2,662円 ~ 19,800円

【特長】・センサーが感知して薬液を自動で吐出・噴射するアルコール手指消毒器です...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • セット販売は行っておりません。センサー(EA922CT-1A)、消毒液(EA922CT-2A)、ACアダプター(EA922CT-4)は単品での販売となります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

<本体>EA922CT-1A

  • サイズ:135×250×308(H)mm
  • 重量:1.2kg
  • トレー付
  • 薬液ボトル(1L)交換式。薬液ボトルに補充も可能
  • 消毒液は別売
  • 薬液切れ、電池交換時期を知らせるLEDモニター付き
  • 薬液ボトル交換直後や、長期間不使用でポンプ内に空気が溜まっても、薬液が出るまでポンプを空押しします。
  • ボトル交換中は電源をカットし、前カバーを閉めないと作動しない安全設計。
  • 据え置き、壁掛けのどちらでも設置可能です。

<消毒液>EA922CT-2A

  • 中性
  • 内容量:1L
  • 成分:エタノール59%
  • 保湿剤配合
  • そのまま手指に塗布、または塗擦するか、脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。
  • 非危険物で扱いやすい。法令による保管量、保管場所などの制限や許可申請手続きが不要です。
  • センサー式アルコール消毒器(EA922CT-1A)に入れてもお使い頂けます。

<ACアダプター>EA922CT-4

  • EA922CT-1A用のACアダプターです。

使用方法・使用事例

使用方法

アルコール手指消毒器(センサー式)/消毒液/ACアダプター  使用方法

薬液ボトルの入れ方

注意・禁止事項

付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
容器形状
その他
詳細タイプ
サイズ
重量
電源
成分
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ディスペンサー
-
オプション
アルコール手指消毒器
135×250×308(H)mm
1.2kg
単2電池2個(付属)、ACアダプター(EA922CT-4)(別売)
-
1台

1個

18,000( 19,800円 )

1日目

一部当日出荷可能

液状タイプ
ポンプ付
-
消毒液
-
-
-
エタノール59w/w%、塩化ベンザルコニウム0.05w/v%、グリセリン
1L

1個

2,420( 2,662円 )

1日目

一部当日出荷可能

その他
-
オプション
ACアダプター(EA922CT-1A用)
-
-
-
-
1個

1個

3,430( 3,773円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサーが感知して薬液を自動で吐出・噴射するアルコール手指消毒器です
・非危険物で扱いやすい:法令による保管量、保管場所などの制限や許可申請手続きが不要

(i)ご注意

  • セット販売は行っておりません。センサー(EA922CT-1A)、消毒液(EA922CT-2A)、ACアダプター(EA922CT-4)は単品での販売となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルコール手指消毒器(センサー式)/消毒液/ACアダプター

アルコール手指消毒器(センサー式)/消毒液/ACアダプター

    て・きれいきII【TEK-103D】

    て・きれいきII【TEK-103D】

      600ml スプレー容器(エタノール製剤/厨房設備洗浄剤/設備洗浄剤/除菌洗浄剤用)

      600ml スプレー容器(エタノール製剤/厨房設備洗浄剤/設備洗浄剤/除菌洗浄剤用)

        メーカー エスコ 東京硝子器械 エスコ
        通常価格 2,420円 103,167円 380円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 6日目   2日目   当日出荷可能

        アルコール手指消毒器(センサー式)/消毒液/ACアダプターのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました