(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

480ml カーペット用クリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

480ml カーペット用クリーナー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,250円
税込単価
2,475円

【商品仕様】・容量…480mL・アルカリ性タイプ・pH10(無リン)・重量…5...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーナー
  • 用途:
    その他
  • 重量:
    590g
  • 容量:
    480mL
  • 材質:
    エチレングリコールモノブチルエーテル、非イオン系界面活性剤、無機アルカリ塩、水
  • 用途詳細:
    カーペット用クリーナー

型番

EA922AJ-70 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA922AJ-70

1個

2,250( 2,475円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量…480mL
・アルカリ性タイプ
・pH10(無リン)
・重量…590g
・材質…エチレングリコールモノブチルエーテル、非イオン系界面活性剤、無機アルカリ塩、水
・用途…カーペットに付着した頑固なシミ落としに
・油性、水性を問わず、カーペットに付着した頑固なシミを簡単に落とせます。
・特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます。
・残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。
・JAN:4548745805642

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

480ml カーペット用クリーナーの型番EA922AJ-70のページです。
型番EA922AJ-70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

480ml カーペット用クリーナー

480ml カーペット用クリーナー

    480mL エアコン消臭除菌剤

    480mL エアコン消臭除菌剤

      500g バス・洗濯槽除菌洗浄剤

      500g バス・洗濯槽除菌洗浄剤

        エスコ 10kg アルミフィンクリーナー EA115-1

        エスコ 10kg アルミフィンクリーナー EA115-1

          300g 酸素系漂白剤

          300g 酸素系漂白剤

            お風呂の洗浄 石けんあか取り MS-108

            お風呂の洗浄 石けんあか取り MS-108

              600g 排水管洗浄剤

              600g 排水管洗浄剤

                アズマジック コケ取り剤

                アズマジック コケ取り剤

                  クエン酸 500g入

                  クエン酸 500g入

                    480ml 油汚れ用クリーナー

                    480ml 油汚れ用クリーナー

                      500ml 中性トイレクリーナー(業務用)

                      500ml 中性トイレクリーナー(業務用)

                        480ml シトラスフォームクリーナー

                        480ml シトラスフォームクリーナー

                          お風呂の洗浄 おふろクリーン 業務用

                          お風呂の洗浄 おふろクリーン 業務用

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ミラコン エスコ アズマ工業 三商 エスコ エスコ エスコ ミラコン
                            通常価格 2,250円 1,619円 800円 5,362円 845円 597円 2,040円 991円 800円 1,247円 310円 2,240円 8,338円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ クリーナー 洗剤 洗剤 クリーナー - 洗剤 洗剤 クリーナー - クリーナー クリーナー クリーナー 洗剤
                            用途 その他 その他 その他 その他 - 住居用 水回り用 その他 - その他 その他 床・壁用 住居用
                            重量 590g - - - - - - - - 590g 550g 500g -
                            容量 480mL - - - - - - - - 480mL - - -
                            材質 エチレングリコールモノブチルエーテル、非イオン系界面活性剤、無機アルカリ塩、水 - - - - - - - - 非イオン系界面活性剤、有機溶剤、無機アルカリ塩、水 水、界面活性剤(3%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、キレート剤 - -

                            480ml カーペット用クリーナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました