(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2.0kg エアコン用防かび・抗菌コート剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2.0kg エアコン用防かび・抗菌コート剤

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
16,873円
税込単価
18,560円

【商品仕様】・内容量…2kg・弱アルカリ性・使用希釈倍率…原液使用・エアコン内...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    その他
  • 使用希釈倍率:
    原液使用
  • 内容量:
    2kg
  • メーカー型番:
    4417
  • メーカー:
    横浜油脂工業(Linda)
  • 用途詳細:
    エアコン用防かび・抗菌コート剤

型番

EA922AJ-24A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA922AJ-24A

1個

16,873( 18,560円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…2kg
・弱アルカリ性
・使用希釈倍率…原液使用
・エアコン内部のアルミフィン・ドレンパン等の防カビ・抗菌に(※フィルターには使用できません)
・カビの発生を抑えることで、嫌なカビ臭さを抑制。
・JAN:4548745226539

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0kg エアコン用防かび・抗菌コート剤の型番EA922AJ-24Aのページです。
型番EA922AJ-24Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2.0kg エアコン用防かび・抗菌コート剤

2.0kg エアコン用防かび・抗菌コート剤

    600g 排水管洗浄剤

    600g 排水管洗浄剤

      20kg スライム洗浄剤

      20kg スライム洗浄剤

        420ml ステンレスクリーナー

        420ml ステンレスクリーナー

          2.0kg防カビ抗菌コート剤

          2.0kg防カビ抗菌コート剤

            480ml ステンレスクリーナー

            480ml ステンレスクリーナー

              500ml 中性トイレクリーナー(業務用)

              500ml 中性トイレクリーナー(業務用)

                20kg シリカスケール除去剤

                20kg シリカスケール除去剤

                  フロアクリーナー

                  フロアクリーナー

                    480ml シトラスフォームクリーナー

                    480ml シトラスフォームクリーナー

                      480ml カーペット用クリーナー

                      480ml カーペット用クリーナー

                        300g 酸素系漂白剤

                        300g 酸素系漂白剤

                          18L 床洗浄剤・工業用(アルカリ性)

                          18L 床洗浄剤・工業用(アルカリ性)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 16,873円 2,040円 12,500円 1,920円 24,700円 1,732円 310円 14,670円 4,170円 2,240円 2,250円 845円 10,700円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 洗剤 洗剤 洗剤 クリーナー 洗剤 クリーナー クリーナー 洗剤 - クリーナー クリーナー - 洗剤
                            用途 その他 水回り用 その他 その他 住居用 その他 その他 その他 - 床・壁用 その他 - 床・壁用
                            使用希釈倍率 原液使用 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 2kg 600g 20kg - 2kg - 500mL 20kg - 480ml - - 18L
                            メーカー型番 4417 3667 2201 - 4611 - - 2503502 - - - - 2777E

                            2.0kg エアコン用防かび・抗菌コート剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました