(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルファクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA922AJ-20
アルファクリーナー 450ML アルファクリーナー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,190円
税込単価
1,309円

・艶出し効果があり、帯電防止剤配合・エアコンパネル、プラスチック、ビニールレザ...

詳細情報を確認する

型番

EA922AJ-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA922AJ-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA922AJ-20

450ml

1個

1,190( 1,309円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・艶出し効果があり、帯電防止剤配合
・エアコンパネル、プラスチック、ビニールレザー、スチール機器等の洗浄に
・油汚れ、手アカ、タバコのヤニ等しつこい汚れを強力洗浄

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファクリーナーの型番EA922AJ-20のページです。
型番EA922AJ-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルファクリーナー

アルファクリーナー

    420ml ガラスクリーナー

    420ml ガラスクリーナー

      355ml アルコール除菌スプレー

      355ml アルコール除菌スプレー

         オールパーパスクリーナー

        オールパーパスクリーナー

          300g 酸素系漂白剤

          300g 酸素系漂白剤

            クリーナー30

            クリーナー30

              アルファクリーナー NZ01・NZ11

              アルファクリーナー NZ01・NZ11

                プラスチックみがき プラスクリーン

                プラスチックみがき プラスクリーン

                  鉱油系油用洗剤 グリスト-1100

                  鉱油系油用洗剤 グリスト-1100

                    480ml シトラスフォームクリーナー

                    480ml シトラスフォームクリーナー

                      400g 食器・調理器具洗剤(ホーミング)

                      400g 食器・調理器具洗剤(ホーミング)

                        尿石スケール除去剤

                        尿石スケール除去剤

                          21g x10包 パイプクリーナー

                          21g x10包 パイプクリーナー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ スリーエムジャパン エスコ アズワン 横浜油脂工業 ミラコン リンレイ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,190円 610円 1,240円 3,156円 845円 2,440円 830円 579円 12,924円 2,240円 285円 2,240円 482円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー - クリーナー 洗剤 洗剤 洗剤 クリーナー 洗剤 洗剤 クリーナー
                            用途 機械、部品、設備、床用 ガラス用 その他 機械、部品、設備、床用 - 住居用 - 住居用 機械、部品、設備、床用 床・壁用 その他 その他 水回り用
                            詳細1 弱アルカリ性 - - - - - - - - - - 酸性 -
                            入数 1個 - - - - - - - - - 1個 - -

                            アルファクリーナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA922AJ-20B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            4,710円

                            ( 5,181円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            4L(2倍濃縮液)

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました