(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18kg 工業用床面洗浄剤(中性)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

18kg 工業用床面洗浄剤(中性)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,957円
税込単価
12,053円

【商品仕様】・内容量…18kg・希釈…原液/10倍希釈・中性、無リン・PRTR...

詳細情報を確認する

型番

EA922AJ-19 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA922AJ-19

1個

10,957( 12,053円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…18kg
・希釈…原液/10倍希釈
・中性、無リン
・PRTR法非該当品
・中和が不要な中性タイプ、生分解性に優れています。
・JAN:4548745192148

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18kg 工業用床面洗浄剤(中性)の型番EA922AJ-19のページです。
型番EA922AJ-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

18kg 工業用床面洗浄剤(中性)

18kg 工業用床面洗浄剤(中性)

    18kg 塩素系除菌漂白剤(ブリーチBIB)

    18kg 塩素系除菌漂白剤(ブリーチBIB)

      18L 床洗浄剤・工業用(アルカリ性)

      18L 床洗浄剤・工業用(アルカリ性)

        フロアクリーナー

        フロアクリーナー

          18L工業用強力油洗浄剤(アルカリ性)

          18L工業用強力油洗浄剤(アルカリ性)

            厨房用強力油汚れ洗浄剤

            厨房用強力油汚れ洗浄剤

              20kg  鉱物油用多目的洗浄剤

              20kg 鉱物油用多目的洗浄剤

                500g バス・洗濯槽除菌洗浄剤

                500g バス・洗濯槽除菌洗浄剤

                  500g 消泡剤

                  500g 消泡剤

                    5.0L 厨房機器・設備用洗剤(パワークリーンキーパー)

                    5.0L 厨房機器・設備用洗剤(パワークリーンキーパー)

                      10kg 冷温水配管・洗浄剤(スタインBK)

                      10kg 冷温水配管・洗浄剤(スタインBK)

                        栗田 スーパーエースOSR

                        栗田 スーパーエースOSR

                          クリーンエース 洗浄濃縮液 2kg・20kg

                          クリーンエース 洗浄濃縮液 2kg・20kg

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 栗田工業 柴田科学
                            通常価格 10,957円 4,080円 10,700円 4,170円 19,900円 4,410円 11,940円 800円 1,700円 3,630円 35,687円 27,108円 3,793円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   3日目~  
                            商品タイプ 洗剤 - 洗剤 - 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 - 洗剤 洗剤 - 洗剤
                            用途 機械、部品、設備、床用 - 床・壁用 - 機械、部品、設備、床用 その他 機械、部品、設備、床用 その他 - 機械、部品、設備、床用 水回り用 - -
                            希釈 原液~10倍希釈 - - 30~100倍 原液~10倍 - 3~20倍 - - - - - -
                            内容量 18kg - 18L - 18L - 20kg 500g - 5L(業務用) 10kg - -
                            メーカー型番 3541 - 2777E - - - 2882 3509599 - - - - -

                            18kg 工業用床面洗浄剤(中性)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました