(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

250g 金属磨きクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

250g 金属磨きクリーナー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
770円
税込単価
847円

【商品仕様】・内容量…250g・研磨材入り・油性煉り状なので、液状タイプでは落...

詳細情報を確認する

型番

EA922AJ-122 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA922AJ-122

1個

770( 847円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…250g
・研磨材入り
・油性煉り状なので、液状タイプでは落ちにくい頑固な汚れに最適
・金属製品の研磨・キズ取り、精密機器・バルブ等のすり合わせに。
・JAN:4548745293180

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

250g 金属磨きクリーナーの型番EA922AJ-122のページです。
型番EA922AJ-122に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

250g 金属磨きクリーナー

250g 金属磨きクリーナー

    150g 金属磨きクリーナー (ピカールケアー)

    150g 金属磨きクリーナー (ピカールケアー)

      サビ取りクリーナー

      サビ取りクリーナー

        420ml ステンレスクリーナー

        420ml ステンレスクリーナー

          グラスターポリッシュ

          グラスターポリッシュ

            480ml ステンレスクリーナー

            480ml ステンレスクリーナー

              αマルチクリーナースプレー 420ml

              αマルチクリーナースプレー 420ml

                480ml シトラスフォームクリーナー

                480ml シトラスフォームクリーナー

                  アズマジック コケ取り剤

                  アズマジック コケ取り剤

                    420ml アルミフィンクリーナー EA115-12

                    420ml アルミフィンクリーナー EA115-12

                      落書きクリーナー

                      落書きクリーナー

                        355ml アルコール除菌スプレー

                        355ml アルコール除菌スプレー

                          艶出しクリーナー シャインポリッシュ 480mL

                          艶出しクリーナー シャインポリッシュ 480mL

                            メーカー エスコ エスコ 呉工業 エスコ 日本磨料工業 エスコ トラスコ中山 エスコ アズマ工業 エスコ トラスコ中山 エスコ アズワン
                            通常価格 770円 580円 1,022円 1,920円 4,207円 1,732円 926円 2,240円 991円 1,360円 637円 1,240円 1,020円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー
                            用途 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 その他 ガラス用 その他 機械、部品、設備、床用 床・壁用 その他 その他 ガラス用 その他 機械、部品、設備、床用
                            商品詳細種別 ピカールネリ ピカールケアー - - - - - - - アルミフィンクリーナエアゾール - - -
                            内容量 250g 150g - - - - - 480ml - 420ml - 355ml -
                            メーカー型番 18000 14000 - - - - - - - 2506904 - 1443 -

                            250g 金属磨きクリーナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました