(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
550g 洗濯槽クリーナー
  • 数量スライド割引

550g 洗濯槽クリーナー (レビュー)

通常価格(税別)
475円
税込価格
523円
通常出荷日
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【商品仕様】
・洗濯槽専用クリーナー
・内容量…550g
・塩素系
・液性…アルカリ性
・カビ胞子除去率99.9%。
見えない菌まで強力分解
・除菌・消臭効果
・JAN:4518340947085

550g 洗濯槽クリーナーのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    洗濯機の清掃
    評価 5.0満足度:5.02022/03/24
    軍手のみを洗っている洗濯機ですが、年に1-2回こちらの製品を使い掃除をしていますが、とてもキレイになります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

550g 洗濯槽クリーナー

550g 洗濯槽クリーナー

    480mL エアコン消臭除菌剤

    480mL エアコン消臭除菌剤

      400ml 床ワックス(フローリング用)

      400ml 床ワックス(フローリング用)

        21g x10包 パイプクリーナー

        21g x10包 パイプクリーナー

          400ml らく書き落し(強力) EA920BG-41

          400ml らく書き落し(強力) EA920BG-41

            トイレ・洗剤(トイレマジックリン)

            トイレ・洗剤(トイレマジックリン)

              400ml 革クリーナー

              400ml 革クリーナー

                尿石スケール除去剤

                尿石スケール除去剤

                  600g 排水管洗浄剤

                  600g 排水管洗浄剤

                    420ml ガラスクリーナー

                    420ml ガラスクリーナー

                      アサヒペン コケ・カビ黒ずみ除去スプレー800G

                      アサヒペン コケ・カビ黒ずみ除去スプレー800G

                        10g めがねレンズ用くもり止めクリーナー

                        10g めがねレンズ用くもり止めクリーナー

                          400ml アルミコートスプレー

                          400ml アルミコートスプレー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アサヒペン エスコ エスコ
                            通常価格 475円 1,619円 710円 482円 1,919円 265円 710円 2,240円 2,040円 610円 1,382円 680円 2,760円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ クリーナー 洗剤 樹脂ワックス クリーナー クリーナー 洗剤 クリーナー 洗剤 洗剤 クリーナー - クリーナー -
                            用途 その他 その他 床・壁用 水回り用 床・壁用 住居用 その他 その他 水回り用 ガラス用 - その他 -
                            液性 アルカリ性 - 弱アルカリ性 - - - 弱アルカリ性 - - - - - -
                            内容量 550g 480ml 400ml 21g×10包 400ml - 400ml - 600g 420ml - 10g -
                            用途詳細 洗濯槽クリーナー エアコン消臭除菌剤 - - - - 皮革製品用 尿石スケール除去剤 - - - めがねレンズ用 -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。