(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4.0kg ガラスクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

4.0kg ガラスクリーナー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,530円
税込単価
3,883円

【商品仕様】・ガラス洗浄剤・内容量…4kg×1個・原液/5倍希釈で使用・アルカ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーナー
  • 用途:
    ガラス用
  • 内容量:
    4kg×1個
  • メーカー型番:
    4392
  • メーカー:
    横浜油脂工業(Linda)

型番

EA922AB-105 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA922AB-105

1個

3,530( 3,883円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ガラス洗浄剤
・内容量…4kg×1個
・原液/5倍希釈で使用
・アルカリ性
・ガラス面に付着した手アカ、油膜、内窓のヤニ汚れも強力な洗浄力でスピーディーに除去でき、くもりも抑制します。
・白残しにくく乾燥が早い為、作業性に優れています。
・希釈して使用することもでき、経済的です。
・JAN:4548745677775

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4.0kg ガラスクリーナーの型番EA922AB-105のページです。
型番EA922AB-105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4.0kg ガラスクリーナー

4.0kg ガラスクリーナー

    ガラス洗浄剤グラスクリアー

    ガラス洗浄剤グラスクリアー

      ガラスクリーナー透明

      ガラスクリーナー透明

        尿石スケール除去剤

        尿石スケール除去剤

          カビ取り用洗浄剤 カビクリア

          カビ取り用洗浄剤 カビクリア

            4.0L ワックス剥離剤

            4.0L ワックス剥離剤

              厨房用強力油汚れ洗浄剤

              厨房用強力油汚れ洗浄剤

                アスファルトクリーン

                アスファルトクリーン

                  4.0L モップ洗剤

                  4.0L モップ洗剤

                    4.0kg 床クリーナー・業務用

                    4.0kg 床クリーナー・業務用

                      トイレの洗浄 とう器クリーナー 業務用

                      トイレの洗浄 とう器クリーナー 業務用

                        アルカリイオン水S(ハンドガン付)

                        アルカリイオン水S(ハンドガン付)

                          アイクリーン

                          アイクリーン

                            メーカー エスコ 横浜油脂工業 ソフト99コーポレーション エスコ ディバーシー エスコ エスコ 横浜油脂工業 エスコ エスコ ミラコン 鈴木油脂工業 アズワン
                            通常価格 3,530円 2,822円 513円 2,240円 6,950円 5,920円 4,410円 16,483円 7,140円 3,830円 3,293円 9,429円 4,200円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ クリーナー クリーナー クリーナー 洗剤 洗剤 はく離剤 洗剤 洗剤 洗剤 クリーナー 洗剤 洗剤 洗剤
                            用途 ガラス用 ガラス用 ガラス用 その他 その他 床・壁用 その他 その他 その他 床・壁用 住居用 - -
                            内容量 4kg×1個 - - - - 4L - - 4L 4kg - - -
                            メーカー型番 4392 - - - - CH62-04LX-MB - - C59-04LX-MB 2938 - - -
                            メーカー 横浜油脂工業(Linda) - - - - 山崎産業(CONDOR) - - 山崎産業(CONDOR) 横浜油脂工業(Linda) - - -

                            4.0kg ガラスクリーナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました