(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.0L  磁気ボール盤用切削液(水溶性)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1.0L 磁気ボール盤用切削液(水溶性)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,849円
税込単価
3,134円

【商品仕様】・磁気ボール盤用切削液・水溶性・容量…1L・20倍にうすめてご利用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 性質:
    水溶性
  • 容量:
    1L
  • メーカー:
    HiKOKI
  • 型番:
    993-578

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA921SB-1

1個

2,849( 3,134円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・磁気ボール盤用切削液
・水溶性
・容量…1L
・20倍にうすめてご利用下さい。
・JAN:4548745418774

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0L 磁気ボール盤用切削液(水溶性)の型番EA921SB-1のページです。
型番EA921SB-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.0L  磁気ボール盤用切削液(水溶性)

1.0L 磁気ボール盤用切削液(水溶性)

    植物性切削油“サスがレボー”

    植物性切削油“サスがレボー”

      RMCOエマルジョン型汎用切削油

      RMCOエマルジョン型汎用切削油

        水溶性研削液 メタルカット(ケミカルソリューション型)

        水溶性研削液 メタルカット(ケミカルソリューション型)

          1.0L 切削オイル

          1.0L 切削オイル

            エーゼット ステンレス用ドリルオイル100ml

            エーゼット ステンレス用ドリルオイル100ml

              水溶性切削油

              水溶性切削油

                RBCOソリュブル型汎用切削油 ハンドソー用

                RBCOソリュブル型汎用切削油 ハンドソー用

                  100ml 切削オイル(ステンレス用)

                  100ml 切削オイル(ステンレス用)

                    切削剤 スミカットオイル15 (不水溶性、オイル)

                    切削剤 スミカットオイル15 (不水溶性、オイル)

                      水溶性切削油剤ユシローケン (エマルション型)

                      水溶性切削油剤ユシローケン (エマルション型)

                        フックス 水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 430 SP

                        フックス 水溶性切削・研削油剤エコクール SYN 430 SP

                          水溶性切削液 メタルカット(エマルション油脂型)

                          水溶性切削液 メタルカット(エマルション油脂型)

                            メーカー エスコ レプコ レヂトン トラスコ中山 エスコ エーゼット 大澤ワックス レヂトン エスコ 住鉱潤滑剤 ユシロ化学 フックスジャパン トラスコ中山
                            通常価格 2,849円 2,646円 11,976円 20,304円 1,900円 623円 2,618円 17,150円 609円 36,900円 20,790円 22,155円 17,296円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   5日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   8日目   1日目~  
                            種類 液状 - - 液状 液状 液状 液状 - 液状 液状 液状 - 液状
                            性質 水溶性 油性 - 水溶性 水溶性 油性 水溶性 - - 不水溶性 水溶性 - 水溶性
                            容量 1L - - - - - - - - - - - -
                            メーカー HiKOKI - - - エーゼット - - - エーゼット - - - -
                            型番 993-578 - - - 821 - - - 854 - - - -

                            1.0L 磁気ボール盤用切削液(水溶性)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水溶性切削液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました