(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100ml 切削オイル(ステンレス用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

100ml 切削オイル(ステンレス用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
609円
税込単価
670円

【商品仕様】・耐摩耗性に優れ、工具寿命を長くします。・切削性に優れ、作業時間を...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 内容量:
    100ml
  • メーカー:
    エーゼット
  • 型番:
    854

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA921SA-2

1個

609( 670円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐摩耗性に優れ、工具寿命を長くします。
・切削性に優れ、作業時間を短縮します。
・内容量…100ml
・JAN:4518340392793

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100ml 切削オイル(ステンレス用)の型番EA921SA-2のページです。
型番EA921SA-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100ml 切削オイル(ステンレス用)

100ml 切削オイル(ステンレス用)

    420ml タッピングスプレー

    420ml タッピングスプレー

      1.0L 切削オイル

      1.0L 切削オイル

        切削オイルスミタップスーパー(難切削材用)

        切削オイルスミタップスーパー(難切削材用)

          “モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用)

          “モリタッピング”ノンガススプレー詰替用(難削材用)

            420ml スーパータッピングスプレー

            420ml スーパータッピングスプレー

              エクスカリバ― クーラントフレッシュ

              エクスカリバ― クーラントフレッシュ

                IS パック入 アイエスオイル

                IS パック入 アイエスオイル

                  TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)

                  TRUSCO “αタッピングスプレー”(難削材用)

                    エーゼット ステンレス用ドリルオイル100ml

                    エーゼット ステンレス用ドリルオイル100ml

                      エクスカリバ―MT3200

                      エクスカリバ―MT3200

                        BASARA ステンコロリン緑(塩素フリータイプ)

                        BASARA ステンコロリン緑(塩素フリータイプ)

                          ステンカット(切削潤滑剤)

                          ステンカット(切削潤滑剤)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 エスコ ミスミ イシハシ精工 トラスコ中山 エーゼット ミスミ R-GOT イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 609円 1,210円 1,900円 1,453円 4,609円 2,280円 11,371円 1,200円 1,072円 623円 33,794円 1,877円 1,140円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 3日目   2日目   1日目   4日目   3日目   3日目   2日目  
                            種類 液状 スプレー 液状 スプレー スプレー スプレー 液状 液状 スプレー 液状 液状 - スプレー
                            内容量 100ml 420ml 1L - - 420ml - - - - - - -
                            メーカー エーゼット イチネンケミカルズ エーゼット - - 鈴木油脂工業 - - - - - - -
                            型番 854 000189 821 - - S-6110 - - - - - - -

                            100ml 切削オイル(ステンレス用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            金属への穴あけ
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/31
                            切削油がないと、ドリルが入りづらく、またブレやすいので使用しています。刃にかかる負担も軽減できて、長持ちしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドリルを使用した穴あけ
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/07
                            穴あけの作業時間が短縮できた
                            ハンドドリルで細いキリを使用した時に、キリが折れることが少なくなった

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました