(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

400ml アルミコートスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

400ml アルミコートスプレー【1~12個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,760円
税込単価
3,036円

【特長】・高い防錆性能・約99.5%の高純度アルミニウム顔料が含有されており、...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • アルミフィンの保護に使用して下さい。

使用方法・使用事例

使用事例

400ml アルミコートスプレー  使用事例関連画像
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
特性
可使時間
表面仕上がり
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920SW-3

強力
10分
ツヤ消し
400ml

1個

2,760( 3,036円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い防錆性能
・約99.5%の高純度アルミニウム顔料が含有されており、あらゆる金属の表面に対し高い腐食防止効果を発揮します
・耐熱温度が最大800℃と非常に高いのが特長です
・耐候性に優れており、希酸やアルカリ溶液への耐性もあります
・屋内外で利用できます
・吹きつけ後に上から塗装は出来ます。上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください
・冷凍、空調機器の腐食防止に
・アルミフィンの保護、エアコンや換気システム、パイプライン、炉設備、機械のハウジングなどに
・アルミニウム顔料により、熱伝導性、腐食保護に優れています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400ml アルミコートスプレーの型番EA920SW-3のページです。
型番EA920SW-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

400ml アルミコートスプレー

400ml アルミコートスプレー

    480ml シトラスフォームクリーナー

    480ml シトラスフォームクリーナー

      420ml ステンレスクリーナー

      420ml ステンレスクリーナー

        400ml らく書き落し(強力) EA920BG-41

        400ml らく書き落し(強力) EA920BG-41

          600g 排水管洗浄剤

          600g 排水管洗浄剤

            355ml アルコール除菌スプレー

            355ml アルコール除菌スプレー

              18ml メガネレンズ用くもり止めスプレー(携帯用)

              18ml メガネレンズ用くもり止めスプレー(携帯用)

                500ml 中性トイレクリーナー(業務用)

                500ml 中性トイレクリーナー(業務用)

                  18ml めがねクリーナー(携帯用)

                  18ml めがねクリーナー(携帯用)

                    10g めがねレンズ用くもり止めクリーナー

                    10g めがねレンズ用くもり止めクリーナー

                      尿石スケール除去剤

                      尿石スケール除去剤

                        420ml アルミフィンクリーナー EA115-12

                        420ml アルミフィンクリーナー EA115-12

                          420mlデグリサーX

                          420mlデグリサーX

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 2,760円 2,240円 1,920円 1,919円 2,040円 1,240円 560円 310円 560円 680円 2,240円 1,360円 1,295円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            種類 スプレー - - - - - - - - - - - -
                            用途 工作機械 / その他 - - - - - - - - - - - -
                            対応材質 鉄 / ステンレス / 銅 / アルミ - - - - - - - - - - - -
                            有機則 該当 - - - - - - - - - - - -
                            PRTR 該当 - - - - - - - - - - - -

                            400ml アルミコートスプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA920SW-3B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            特性 可使時間 表面仕上がり 内容量

                            28,260円

                            ( 31,086円 )

                            12個入り

                            1パック -

                            2日目

                            ----

                            防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました