(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

220ml ベルトワックススプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

220ml ベルトワックススプレー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,480円
税込単価
1,628円

【商品仕様】・内容量…220ml・革、Vベルトのスリップ止めに・JAN:451...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 最高使用温度:
    ~100℃
  • 最低使用温度:
    ~0℃
  • 使用温度範囲:
    5~35℃
  • 内容量:
    220ml
  • 商品名:
    スプレーベルトワックス
  • メーカー:
    鈴木油脂工業
  • 型番:
    S-253

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920SE

1個

1,480( 1,628円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…220ml
・革、Vベルトのスリップ止めに
・JAN:4518340099999

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

220ml ベルトワックススプレーの型番EA920SEのページです。
型番EA920SEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

220ml ベルトワックススプレー

220ml ベルトワックススプレー

    220ml ベルト鳴き止めスプレー

    220ml ベルト鳴き止めスプレー

      ベルト鳴き止め&コンディショナー No.1425

      ベルト鳴き止め&コンディショナー No.1425

        420ml シリコンオイルスプレー

        420ml シリコンオイルスプレー

          スプレーベルトワックス

          スプレーベルトワックス

            420ml シリコーンオイルスプレー

            420ml シリコーンオイルスプレー

              エーゼット 刃物お手入油100ml

              エーゼット 刃物お手入油100ml

                スミグリススプレー

                スミグリススプレー

                  エーゼット ジャッキーオイル10 300ml

                  エーゼット ジャッキーオイル10 300ml

                    300ml 油圧ジャッキ・オイル (粘度10)

                    300ml 油圧ジャッキ・オイル (粘度10)

                      ベルト鳴き止めスプレー No.1105

                      ベルト鳴き止めスプレー No.1105

                        浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 220ml

                        浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 220ml

                          タービンオイル,油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油

                          タービンオイル,油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油

                            メーカー エスコ エスコ 呉工業 エスコ 鈴木油脂工業 エスコ エーゼット 住鉱潤滑剤 エーゼット エスコ 呉工業 住鉱潤滑剤 エスコ
                            通常価格 1,480円 970円 800円 795円 1,064円 1,920円 733円 1,149円 662円 780円 800円 753円 625円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー オイル オイル スプレー スプレー オイル
                            最高使用温度 ~100℃ ~200℃ ~200℃ - - - - ~200℃ - - - ~100℃ -
                            最低使用温度 ~0℃ ~-20℃ ~-20℃ - - - - ~-20℃ - - - ~-10℃ -
                            使用温度範囲 5~35℃ -15~160℃ - - - - - - - - - - -
                            内容量 220ml 220ml - 420ml - 420ml - - - 300ml - - -

                            220ml ベルトワックススプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました