(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
100g ホワイトグリース
  • 数量スライド割引

100g ホワイトグリース (レビュー)

通常価格(税別)
465円
税込価格
512円
通常出荷日
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【特長】
・金属専用。精製度が高く精密機械のギア、シャフトに最適。その他の金属にも幅広く使用できます(先端ノズル付)
・白淡色のため、金属に使用しても目立ちにくいです
【商品仕様】
・ちょう度…JIS2号リチウムタイプ
・使用温度範囲:-25~+120℃
・内容量…100g
・JAN:4548745152456

100g ホワイトグリースのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機械の部品のグリスとして
    評価 5.0満足度:5.02022/08/11
    機械の部品のメンテナンスの際のグリスとして購入しました。
    安価でとても助かっております。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100g ホワイトグリース

100g ホワイトグリース

    430ml グリーススプレー(チェーン & ワイヤー用)

    430ml グリーススプレー(チェーン & ワイヤー用)

      420ml 極圧グリーススプレー

      420ml 極圧グリーススプレー

        オイル自動給油器(チェーン用)

        オイル自動給油器(チェーン用)

          430ml グリーススプレー(リチウムグリース)

          430ml グリーススプレー(リチウムグリース)

            430ml ウレア グリーススプレー

            430ml ウレア グリーススプレー

              430ml グリーススプレー(耐熱モリブデン)

              430ml グリーススプレー(耐熱モリブデン)

                300ml グリースメイト(グリーススプレー)

                300ml グリースメイト(グリーススプレー)

                  スミテックリキッド H20 (フッ素グリースリキッド)

                  スミテックリキッド H20 (フッ素グリースリキッド)

                    スミテックリキッド H15 (フッ素グリースリキッド)

                    スミテックリキッド H15 (フッ素グリースリキッド)

                      430ml 防錆グリーススプレー(耐水)

                      430ml 防錆グリーススプレー(耐水)

                        180ml シリコーングリースメイト(スプレー)

                        180ml シリコーングリースメイト(スプレー)

                          300ml スーパーグリースメイト(グリーススプレー)

                          300ml スーパーグリースメイト(グリーススプレー)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 465円 1,220円 990円 5,330円 1,000円 1,200円 1,200円 1,040円 26,744円 26,517円 2,230円 1,420円 1,340円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            種類 チューブ スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            耐水性 × × - × - ×
                            耐熱性 × × - × × -
                            耐食性 × × - × × × - × × ×
                            耐アルカリ性 × × × - × × × × × - × × ×

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。