(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

420ml 金属傷探査 洗浄液/浸透液/現像液

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA920SC-6
420ml 金属傷探査 洗浄液/浸透液/現像液【1~24個入り】 420ML キンゾクキズタンサ(シントウエキ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,250円
税込単価
1,375円

【特長】・鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わず、金属はもちろん磁器、ガラス等の非金...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    探傷剤
  • タイプ:
    液体
  • 種類:
    本体
  • 検出感度:
    傷の軸:1μm、深さ:10μm
  • 内容量:
    420ml

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番内容量(ml)使用温度範囲液タイプ
EA920SC-54200~+60℃透明洗浄液
EA920SC-60~+80℃浸透液
EA920SC-70~+50℃現像液
EA920SC-5B0~+60℃透明洗浄液

【検出感度】

  • 傷の軸:1μm
  • 深さ:10μm
 
商品情報を表示

EA920SC-6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
液タイプ
詳細1
重量
入数
使用温度範囲
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920SC-6

浸透液
赤色
-
1本
0~80℃
420ml

1個

1,250( 1,375円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わず、金属はもちろん磁器、ガラス等の非金属材料のキズ探しに
・自動車のスピンドル、ピストン、化学関係のバルブ装置部品、車輌の車輪、車軸、エンジン部分等にも使用できます
・アルミニウム合金、マグネシウム合金でも腐蝕しません

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

420ml 金属傷探査 洗浄液/浸透液/現像液の型番EA920SC-6のページです。
型番EA920SC-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

420ml 金属傷探査 洗浄液/浸透液/現像液

420ml 金属傷探査 洗浄液/浸透液/現像液

    キズチェック浸透液

    キズチェック浸透液

      キズチェック現像液

      キズチェック現像液

        キズチェック洗浄/除去液

        キズチェック洗浄/除去液

          MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 1L缶

          MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 1L缶

            “αタンショウ”ノンガススプレー詰替用(洗浄液)

            “αタンショウ”ノンガススプレー詰替用(洗浄液)

              “αタンショウ”(洗浄液)

              “αタンショウ”(洗浄液)

                ミクロチェック

                ミクロチェック

                  MARKTEC 漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-2 1L

                  MARKTEC 漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-2 1L

                    MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 4L缶

                    MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 4L缶

                      カラーチェック (現像剤)

                      カラーチェック (現像剤)

                        MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾルOILベース450型

                        MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾルOILベース450型

                          カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 現像剤

                          カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 現像剤

                            メーカー エスコ ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ マークテック トラスコ中山 トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) マークテック マークテック タセト マークテック タセト
                            通常価格 880円 1,037円 1,037円 747円 5,549円 5,387円 19,272円 4,730円 20,729円 16,767円 1,479円 1,944円 2,994円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目   5日目   2日目   2日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   1日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 - 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤
                            タイプ 液体 スプレー スプレー スプレー 液体 液体 液体 - - 液体 スプレー スプレー スプレー
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体
                            検出感度 傷の軸:1μm、深さ:10μm - - - - - - - - - - - -
                            内容量 420ml - - - - - - - - - - - -

                            420ml 金属傷探査 洗浄液/浸透液/現像液のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA920SC-5
                            EA920SC-5B
                            EA920SC-7
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            液タイプ 詳細1 重量 入数 使用温度範囲 内容量

                            880円

                            ( 968円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            洗浄液透明363g1本0~60℃-

                            18,257円

                            ( 20,083円 )

                            24個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            洗浄液透明363g24本0~60℃-

                            1,190円

                            ( 1,309円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            現像液白色-1本0~50℃-

                            探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました