(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

250ml 帯電防止剤(スプレー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

250ml 帯電防止剤(スプレー)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,540円
税込単価
2,794円

【商品仕様】・内容量…250ml・速効性タイプ・成分…アルコール系溶剤・プラス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    静電・帯電防止剤
  • 内容量:
    250ml
  • 成分:
    アルコール系溶剤
  • メーカー:
    スリーボンド
  • 型番:
    2910B
  • 比重:
    0.79

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920SB-1

1個

2,540( 2,794円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…250ml
・速効性タイプ
・成分…アルコール系溶剤
・プラスチック製品、繊維製品、電気製品に帯びやすい静電気を大気中に逃がし、ホコリの付着を防止します。
・JAN:4518340212510

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

250ml 帯電防止剤(スプレー)の型番EA920SB-1のページです。
型番EA920SB-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

250ml 帯電防止剤(スプレー)

250ml 帯電防止剤(スプレー)

    220ml 静電防止スプレー

    220ml 静電防止スプレー

      ブラックガードスプレー

      ブラックガードスプレー

        トラスコ中山 静電気防止スプレー

        トラスコ中山 静電気防止スプレー

          スタティックガード(帯電防止スプレー)

          スタティックガード(帯電防止スプレー)

            マットクリーナー Z-276

            マットクリーナー Z-276

              帯電防止スプレー

              帯電防止スプレー

                アンチスタH 1kg

                アンチスタH 1kg

                  サンハヤト セイデンエックス

                  サンハヤト セイデンエックス

                    エーゼット 静電気防止スプレー

                    エーゼット 静電気防止スプレー

                      ハヤコートMark2

                      ハヤコートMark2

                        帯電防止剤 スタチノール 400mL

                        帯電防止剤 スタチノール 400mL

                          PCボードプロテクター Z-272

                          PCボードプロテクター Z-272

                            メーカー エスコ エスコ ファインケミカルジャパン トラスコ中山 エンジニア 三商 住鉱潤滑剤 コクゴ サンハヤト エーゼット サンハヤト 東京硝子器械 ホーザン
                            通常価格 2,540円 750円 2,384円 917円 1,785円 1,990円 855円 6,016円 1,090円 714円 1,349円 1,801円 932円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   7日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   4日目   1日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ 静電・帯電防止剤 静電・帯電防止剤 その他 静電・帯電防止剤 静電・帯電防止剤 - 静電・帯電防止剤 - 静電・帯電防止剤 静電・帯電防止剤 その他 - -
                            内容量 250ml 220ml - - - - - - - - - - -
                            成分 アルコール系溶剤 - - - - - - - - - - - -
                            メーカー スリーボンド エーゼット - - - - - - - - - - -
                            型番 2910B 961 - - - - - - - - - - -

                            250ml 帯電防止剤(スプレー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            静電・帯電防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました