(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

180ml 接点導電復活剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

180ml 接点導電復活剤

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,170円
税込単価
4,587円

【商品仕様】・ノンフロンタイプ・内容量…180ml・ICソケット、IC素子、ス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    接点復活剤
  • 色:
    無色
  • 使用温度範囲:
    0~40℃
  • 内容量:
    180ml
  • メーカー:
    スリーボンド
  • 型番:
    2501S
  • ノズル付:
    Φ3×110mm
  • 缶サイズ:
    Φ55×145mm

Loading...

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲タイプ
EA920SA-2180mL0~40℃無色ノンフロンタイプ
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920SA-2

1個

4,170( 4,587円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ノンフロンタイプ
・内容量…180ml
・ICソケット、IC素子、スライドスイッチコネクター、プリント基板などに
・導電性を回復させると同時に沿面リークを防止します。
・JAN:4518340835061

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

180ml 接点導電復活剤の型番EA920SA-2のページです。
型番EA920SA-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

180ml 接点導電復活剤

180ml 接点導電復活剤

    430ml 2-26 接点復活剤

    430ml 2-26 接点復活剤

      接点クリーナー

      接点クリーナー

        カプラスルー

        カプラスルー

          接点復活剤 ニューポリコールキング

          接点復活剤 ニューポリコールキング

            ニューリレークリーナー電子機器用接点洗浄剤

            ニューリレークリーナー電子機器用接点洗浄剤

              KURE 2-26(防錆・接点復活剤)

              KURE 2-26(防錆・接点復活剤)

                接点復活剤スプレー

                接点復活剤スプレー

                  接点復活スプレー No.1424

                  接点復活スプレー No.1424

                    接点導電復活剤 TB2501S

                    接点導電復活剤 TB2501S

                      クイックドライクリーナー(速乾洗浄剤)

                      クイックドライクリーナー(速乾洗浄剤)

                        コンタクトスプレー Z-295

                        コンタクトスプレー Z-295

                          ファイン・シリコーンワニス・スプレー

                          ファイン・シリコーンワニス・スプレー

                            メーカー エスコ エスコ トラスコ中山 鈴木油脂工業 サンハヤト サンハヤト 呉工業 エーゼット 呉工業 スリーボンド 呉工業 ホーザン ファインケミカルジャパン
                            通常価格 4,170円 1,170円 652円 2,750円 890円 1,158円 1,000円 830円 470円 3,825円 822円 1,004円 1,773円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤
                            無色 淡黄色透明 - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲 0~40℃ -20~70℃ - - - - - - - - - - -
                            内容量 180ml 430ml - - - - - - - - - - -
                            メーカー スリーボンド 呉工業(KURE) - - - - - - - - - - -

                            180ml 接点導電復活剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接点復活剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました