(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

250g  焼付き防止剤(高温ねじ用・白色)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

250g 焼付き防止剤(高温ねじ用・白色)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,260円
税込単価
5,786円

【商品仕様】・内容量…250g(ハケ付キャップ)・高温部の焼き付き及び固着を防...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 色:白
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920PB-5

1個

5,260( 5,786円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…250g(ハケ付キャップ)
・高温部の焼き付き及び固着を防止
・酸、水、塩水に優れた耐性があり、解放後のボルトは再使用が可能。
・安定した解放トルクで脱着が可能
・フランジパッキンの固着防止、防火ダンパーの開閉シャフト、高温用各種ネジ部の焼き付き防止に。
・使用温度範囲…‐30/1200℃
・自己消火性に優れます。
・JAN:4548745234695

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

250g 焼付き防止剤(高温ねじ用・白色)の型番EA920PB-5のページです。
型番EA920PB-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

250g  焼付き防止剤(高温ねじ用・白色)

250g 焼付き防止剤(高温ねじ用・白色)

    454g  ねじ部焼付・腐食防止剤

    454g ねじ部焼付・腐食防止剤

      454g 焼付き防止潤滑剤 固形潤滑剤…ニッケル/グラファイト

      454g 焼付き防止潤滑剤 固形潤滑剤…ニッケル/グラファイト

        モリコート 1000 ねじ用潤滑剤 100gチューブ

        モリコート 1000 ねじ用潤滑剤 100gチューブ

          焼付防止剤

          焼付防止剤

            FCJ モリブデンペーストスプレー 300ml

            FCJ モリブデンペーストスプレー 300ml

              モリコート 1000 ねじ専用焼付防止潤滑剤 スプレー・ペースト

              モリコート 1000 ねじ専用焼付防止潤滑剤 スプレー・ペースト

                Matex ガスケット固着防止スプレー

                Matex ガスケット固着防止スプレー

                  300ml ペーストスプレー(モリブデンペースト)

                  300ml ペーストスプレー(モリブデンペースト)

                    ニチモリ ペーストスプレー 420ml

                    ニチモリ ペーストスプレー 420ml

                      ネバーシーズ ブラック・モーリー 454G

                      ネバーシーズ ブラック・モーリー 454G

                        焼付防止潤滑剤

                        焼付防止潤滑剤

                          オイルスプレー(スーパールブ)

                          オイルスプレー(スーパールブ)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ 東レ・ダウコーニング スリーボンド ファインケミカルジャパン 東レ・ダウコーニング ジャパンマテックス エスコ ダイゾーニチモリ ボスティック スリーボンド アズワン
                            通常価格 5,260円 7,000円 6,510円 1,621円 4,889円 2,800円 1,833円 5,110円 2,068円 3,860円 7,334円 5,911円 793円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目   1日目~   8日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   5日目  
                            種類 ペースト オイル オイル - スプレー スプレー - - スプレー スプレー ペースト - スプレー
                            最高使用温度 ~1200℃ ~900℃ ~1400℃ ~700℃ ~400℃ ~400℃ ~700℃ - - - ~400℃ ~400℃ -
                            最低使用温度 ~-30℃ ~-60℃ ~-60℃ ~-30℃ ~-60℃ ~-30℃ ~-30℃ - - - ~-20℃ ~-60℃ -
                            内容量 250g(ハケ付キャップ) 454g - - - - - - 300ml - - - -

                            250g 焼付き防止剤(高温ねじ用・白色)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました