(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

400ml 乾燥透明被膜・潤滑剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

400ml 乾燥透明被膜・潤滑剤

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,260円
税込単価
5,786円

【商品仕様】・内容量…400ml・無色透明で油汚れのない潤滑膜を形成。・樹脂や...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 無色透明で油汚れのない潤滑膜を形成。
  • 樹脂や金属、0リングやシール部の潤滑、精密機器や繊維産業などの油汚れを嫌う摺動面の潤滑に。
  • ファスナーから鍵穴や蝶番、木のふすまなどあらゆる所に使用可能。
  • 使用温度範囲:-40℃~50℃
  • 内容量:400ml
  • 無色
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920PA-2

1個

5,260( 5,786円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…400ml
・無色透明で油汚れのない潤滑膜を形成。
・樹脂や金属、Oリングやシール部の潤滑、精密機器や繊維産業などの油汚れを嫌う摺動面の潤滑に。
・ファスナーから鍵穴や蝶番、木のふすま等あらゆる所に使用可能。
・使用温度範囲…‐40/50℃
・JAN:4548745234664

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400ml 乾燥透明被膜・潤滑剤の型番EA920PA-2のページです。
型番EA920PA-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

400ml 乾燥透明被膜・潤滑剤

400ml 乾燥透明被膜・潤滑剤

    330ml 5-56潤滑・防錆剤(無香タイプ)

    330ml 5-56潤滑・防錆剤(無香タイプ)

      420ml 冷却浸透剤スプレー

      420ml 冷却浸透剤スプレー

        220ml ベルト鳴き止めスプレー

        220ml ベルト鳴き止めスプレー

          420ml 5-56DX 強力潤滑・防錆剤

          420ml 5-56DX 強力潤滑・防錆剤

            420ml 高粘着潤滑スプレー

            420ml 高粘着潤滑スプレー

              400ml CRC5-56(2WAY)

              400ml CRC5-56(2WAY)

                480ml 冷却・ねじ緩め剤(スプレー)

                480ml 冷却・ねじ緩め剤(スプレー)

                  300ml潤滑防錆グリース

                  300ml潤滑防錆グリース

                    300ml 潤滑グリース・スプレー

                    300ml 潤滑グリース・スプレー

                      420ml シリコーンオイルスプレー

                      420ml シリコーンオイルスプレー

                        300ml グリーススプレー(チェーン用)

                        300ml グリーススプレー(チェーン用)

                          100ml 乾性・粉末潤滑剤(フッ素パウダー)

                          100ml 乾性・粉末潤滑剤(フッ素パウダー)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 5,260円 940円 2,180円 970円 1,190円 1,010円 1,130円 1,690円 3,870円 1,299円 1,920円 1,539円 2,860円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 粉末
                            主な用途 摺動部 / Oリング / ゴム - ボルト ゴム チェーン / ギヤ / ヒンジ / ボルト / ナット チェーン / 軸受 - - - チェーン / 摺動部 プラスチック / ゴム チェーン / ワイヤ -
                            最高使用温度 ~100℃ ~100℃ ~100℃ ~200℃ ~100℃ - ~100℃ - - ~200℃ - ~200℃ ~100℃
                            最低使用温度 ~-40℃ ~-20℃ ~-20℃ ~-20℃ ~-20℃ - ~-20℃ - - ~-20℃ - ~-20℃ ~0℃
                            使用温度範囲 -40~50℃ -20~70℃ - -15~160℃ -20~70℃ - -20~70℃ - - - - -15~120℃ 0~40℃

                            400ml 乾燥透明被膜・潤滑剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました