(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4.0L ワックス剥離剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

4.0L ワックス剥離剤

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,920円
税込単価
6,512円

【商品仕様】・アルカリ性・内容量…4L・希釈…5/20倍・標準使用量…200m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    はく離剤
  • 用途:
    床・壁用
  • 希釈:
    5~20倍
  • 標準使用量:
    200mL/m2
  • 内容量:
    4L
  • メーカー型番:
    CH62-04LX-MB
  • メーカー:
    山崎産業(CONDOR)

型番

EA920LE-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920LE-6

1個

5,920( 6,512円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アルカリ性
・内容量…4L
・希釈…5/20倍
・標準使用量…200mL/m2
・スタンダードタイプのワックス剥離剤です。
・樹脂皮膜への強力な浸透力で、スピーディーに作業を行えます。
・化学床に
・JAN:4548745916201

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4.0L ワックス剥離剤の型番EA920LE-6のページです。
型番EA920LE-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4.0L ワックス剥離剤

4.0L ワックス剥離剤

    4.0L モップ洗剤

    4.0L モップ洗剤

      業務用中性洗剤 Sani-Clear (サニクリア) N4500シリーズ

      業務用中性洗剤 Sani-Clear (サニクリア) N4500シリーズ

        4Kg 強力油汚れ洗浄剤

        4Kg 強力油汚れ洗浄剤

          1kg アルミフィンクリーナー

          1kg アルミフィンクリーナー

            20kg 泥状・スケール除去剤(ニュークリンスターHP)

            20kg 泥状・スケール除去剤(ニュークリンスターHP)

              食器用洗剤(チャーミーグリーン)

              食器用洗剤(チャーミーグリーン)

                5kgカルシウムスケール除去剤(スーパーエースホワイトT)

                5kgカルシウムスケール除去剤(スーパーエースホワイトT)

                  4.0kg 床ワックス・業務用

                  4.0kg 床ワックス・業務用

                    5kg カルシウム・スケール洗浄剤(スタインAC)

                    5kg カルシウム・スケール洗浄剤(スタインAC)

                      超音波洗浄器用洗剤 TR14 1000ml入

                      超音波洗浄器用洗剤 TR14 1000ml入

                        10Kg 冷温水配管腐食防止剤(スタインAC)

                        10Kg 冷温水配管腐食防止剤(スタインAC)

                          10kg 冷温水配管鉄錆洗浄剤(クリケミカルR)

                          10kg 冷温水配管鉄錆洗浄剤(クリケミカルR)

                            メーカー エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 三商 エスコ エスコ
                            通常価格 5,920円 7,140円 1,500円 7,920円 2,183円 29,500円 3,520円 24,900円 5,170円 26,400円 4,000円 26,000円 32,885円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ はく離剤 洗剤 - 洗剤 クリーナー 洗剤 - 洗剤 樹脂ワックス 洗剤 - 洗剤 洗剤
                            用途 床・壁用 その他 - 機械、部品、設備、床用 その他 その他 - その他 床・壁用 その他 - 水回り用 水回り用
                            希釈 5~20倍 40~50倍 - - - - - - - - - - -
                            標準使用量 200mL/m2 - - - - 保有水量に対し10~50% - 保有水量に対し1~6% - - - 保有水量に対し5kg/m3 保有水量に対し10~20%
                            内容量 4L 4L - 4kg 1kg 20kg - 5kg 4kg(業務用) 5kg - 10kg 10kg

                            4.0L ワックス剥離剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました