(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.0L ワックス除去補修剤(中性)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1.0L ワックス除去補修剤(中性)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

【商品仕様】・中性・使用量の目安…1m2当り50/70ml・用途…フローリング...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    樹脂ワックス
  • 用途:
    床・壁用
  • 成分:
    界面活性剤(0.7%、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、洗浄補助剤(グリコール系溶剤)
  • 使用できないもの:
    白木の床・柱・建具
  • 使用量の目安:
    1m2当り50~70ml
  • 内容量:
    1L

型番

EA920L-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920L-21

1個

1,000( 1,100円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・中性
・使用量の目安…1m2当り50/70ml
・用途…フローリング床、クッションフロア、化学タイル床の古いワックスを取り除きます。
・内容量…1L
・JAN:4518340832855

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0L ワックス除去補修剤(中性)の型番EA920L-21のページです。
型番EA920L-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.0L ワックス除去補修剤(中性)

1.0L ワックス除去補修剤(中性)

    床用洗剤 デグリーザーⅡ

    床用洗剤 デグリーザーⅡ

      厨房用強力油汚れ洗浄剤

      厨房用強力油汚れ洗浄剤

        4.0L ワックス剥離剤(超強力)

        4.0L ワックス剥離剤(超強力)

          1.0L/2.0L パイプクリーナー

          1.0L/2.0L パイプクリーナー

            浴室用洗剤 バスルック

            浴室用洗剤 バスルック

              シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4L

              シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4L

                住居用洗剤 マイペット

                住居用洗剤 マイペット

                  ガラスみがき スーパー鱗状痕落し MS-120

                  ガラスみがき スーパー鱗状痕落し MS-120

                    5.0L 厨房機器・設備用洗剤(パワークリーンキーパー)

                    5.0L 厨房機器・設備用洗剤(パワークリーンキーパー)

                      NEWスケールカットP

                      NEWスケールカットP

                        洗浄剤 浸漬用液体 ホワイト7-L

                        洗浄剤 浸漬用液体 ホワイト7-L

                          メーカー エスコ アマノ エスコ エスコ エスコ LION ムラテックKDS 花王 ミラコン エスコ 横浜油脂工業 アズワン
                          通常価格 1,000円 9,574円 4,410円 8,830円 1,370円 1,917円 3,477円 1,920円 786円 3,630円 7,141円 4,249円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 樹脂ワックス 洗剤 洗剤 はく離剤 クリーナー 洗剤 クリーナー 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤
                          用途 床・壁用 床・壁用 その他 床・壁用 水回り用 その他 住居用 - ガラス用 機械、部品、設備、床用 住居用 -
                          成分 界面活性剤(0.7%、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、洗浄補助剤(グリコール系溶剤) - - - - - - - - - - -
                          使用できないもの 白木の床・柱・建具 - - - - - - - - - - -
                          使用量の目安 1m2当り50~70ml - - - - - - - - - - -

                          1.0L ワックス除去補修剤(中性)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました