(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

300ml ドライファストルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

300ml ドライファストルブ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,010円
税込単価
1,111円

【商品仕様】・容量…300ml・サイズ…直径66×163mm・重量…280g・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 主な用途:
    プラスチック / ゴム
  • 消防法分類:
    該当
  • 重量:
    280g
  • サイズ:
    Φ66×163mm
  • 容量:
    300ml
  • 商品名:
    ドライファストルブ
  • メーカー:
    呉工業(KURE)
  • 型番:
    1039

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かない為、可動部を汚しません。
  • 金属、ゴム、プラスチック、木、紙などに使用可能。
  • 使用温度範囲:-50~260℃
  • 内容量:300ml
  • 色:乳白色
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920KD-3

1個

1,010( 1,111円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量…300ml
・サイズ…直径66×163mm
・重量…280g
・すばやく乾いて動きをよくする、ベタつかず汚さない速乾性潤滑スプレーです。
・自動車、家具、家庭器具、農機具、レジャー用品、電動工具、大工道具などのホコリが気になる箇所の可動部の潤滑に。
・再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑に。
・スプレーするだけで抜群の潤滑効果を発揮。速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため、可動部を汚しません。
・広範な温度域で安定した潤滑性能を発揮します。
・金属はもちろんゴム、プラスチック、木、紙など、どんな素材にも手軽に安心して使用できます。
・消防法分類:第1石油類、危険等級II
・JAN:4548745975093

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300ml ドライファストルブの型番EA920KD-3のページです。
型番EA920KD-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

300ml ドライファストルブ

300ml ドライファストルブ

    420ml 高粘着潤滑スプレー

    420ml 高粘着潤滑スプレー

      300ml グリーススプレー(チェーン用)

      300ml グリーススプレー(チェーン用)

        220ml ベルト鳴き止めスプレー

        220ml ベルト鳴き止めスプレー

          480ml 冷却・ねじ緩め剤(スプレー)

          480ml 冷却・ねじ緩め剤(スプレー)

            420ml 5-56DX 強力潤滑・防錆剤

            420ml 5-56DX 強力潤滑・防錆剤

              300ml 潤滑グリース・スプレー

              300ml 潤滑グリース・スプレー

                480ml 凍結浸透潤滑剤 EA920A-40

                480ml 凍結浸透潤滑剤 EA920A-40

                  スーパー5-56潤滑・防錆剤

                  スーパー5-56潤滑・防錆剤

                    70ml KURE5-56DX(強力潤滑防錆剤) EA920KA-9

                    70ml KURE5-56DX(強力潤滑防錆剤) EA920KA-9

                      潤滑スプレー スーパーグリースメイト No.1056

                      潤滑スプレー スーパーグリースメイト No.1056

                        KURE グリースメイト180ML

                        KURE グリースメイト180ML

                          400ml CRC5-56(2WAY)

                          400ml CRC5-56(2WAY)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 呉工業 呉工業 エスコ
                            通常価格 1,010円 1,010円 1,539円 970円 1,690円 1,190円 1,299円 1,280円 650円 690円 1,030円 656円 1,130円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            主な用途 プラスチック / ゴム チェーン / 軸受 チェーン / ワイヤ ゴム - チェーン / ギヤ / ヒンジ / ボルト / ナット チェーン / 摺動部 ボルト / ナット チェーン / 軸受 / ケーブル / ワイヤ / スプロケット / ローラー / ギヤ / タップ / ダイス / ヒンジ / ボルト / ナット - - ヒンジ -
                            消防法分類 該当 該当 - - - - - - - - - - -
                            重量 280g 386g - - - 400g - - - - - - 390g
                            サイズ Φ66×163mm Φ66×200mm - - - Φ66×200(H)mm - - - - - - -

                            300ml ドライファストルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました