(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

400ml CRC5-56(2WAY)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

400ml CRC5-56(2WAY)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,130円
税込単価
1,243円

【商品仕様】・内容量…400ml・重量…390g・潤滑・防錆・電気接点防湿に・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    水置換性
  • 最高使用温度:
    ~100℃
  • 最低使用温度:
    ~-20℃
  • 重量:
    390g
  • 使用温度範囲:
    -20~70℃
  • 内容量:
    400ml
  • 商品名:
    KURE5-56 2WAY
  • メーカー:
    呉工業(KURE)
  • 型番:
    1501

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 潤滑・防錆・電気接点防湿に
  • 内容量:400ml
  • 使用温度範囲:-20~70℃
  • 色:透明淡黄色

使用方法・使用事例

使用事例

スプレーパターンを簡単に切替できます。(スタンダード・ピンポイント)

400ml CRC5-56(2WAY) 使用事例01

スタンダードスプレー

400ml CRC5-56(2WAY) 使用方法02

ピンポイントスプレー

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920KA-12

1個

1,130( 1,243円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…400ml
・重量…390g
・潤滑・防錆・電気接点防湿に
・スプレーパターンを簡単に切替できる2WAYスプレータイプ(スタンダード・ピンポイント)
・JAN:4518340739970

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400ml CRC5-56(2WAY)の型番EA920KA-12のページです。
型番EA920KA-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

400ml CRC5-56(2WAY)

400ml CRC5-56(2WAY)

    スーパー5-56潤滑・防錆剤

    スーパー5-56潤滑・防錆剤

      330ml 5-56潤滑・防錆剤(無香タイプ)

      330ml 5-56潤滑・防錆剤(無香タイプ)

        420ml 5-56DX 強力潤滑・防錆剤

        420ml 5-56DX 強力潤滑・防錆剤

          ニューオイルスプレー

          ニューオイルスプレー

            420ml 冷却浸透剤スプレー

            420ml 冷却浸透剤スプレー

              ニチモリ LAPスプレー 420ml

              ニチモリ LAPスプレー 420ml

                KURE チェーンルブ 180ML

                KURE チェーンルブ 180ML

                  50:1混合燃料

                  50:1混合燃料

                    300ml 油圧ジャッキ・オイル

                    300ml 油圧ジャッキ・オイル

                      ニューグリーススプレー

                      ニューグリーススプレー

                        KURE 5-56DX 70ml

                        KURE 5-56DX 70ml

                          420ml シリコンオイルスプレー

                          420ml シリコンオイルスプレー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ ソフト99コーポレーション エスコ ダイゾーニチモリ 呉工業 エーゼット エスコ ソフト99コーポレーション 呉工業 エスコ
                            通常価格 1,130円 650円 940円 1,190円 670円 2,180円 2,183円 552円 1,074円 660円 670円 540円 795円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   2日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー オイル オイル スプレー スプレー スプレー
                            特性 水置換性 - - 水置換性 - 逆さ噴射 極圧性 - - - - 水置換性 / 浸透性 速乾性
                            最高使用温度 ~100℃ ~200℃ ~100℃ ~100℃ - ~100℃ - - - - - ~100℃ -
                            最低使用温度 ~-20℃ ~-20℃ ~-20℃ ~-20℃ - ~-20℃ - - - - - ~-20℃ -
                            重量 390g - - 400g - - - - - - - - -

                            400ml CRC5-56(2WAY)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            錆び落とし
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/22
                            錆止め、錆び落とし、摺動として使用しました。
                            ピンポイントの切り替えが簡単に行えるので
                            作業しやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました