(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

420ml 5-56DX 強力潤滑・防錆剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

420ml 5-56DX 強力潤滑・防錆剤

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,190円
税込単価
1,309円

【商品仕様】・サイズ…直径66×200(H)mm・重量…400g・内容量…42...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 高い浸透性・拡散力
  • 浸透・防錆・潤滑・清浄・水置換性で、様々な用途に効果を発揮
  • ステンレスチューブノズル付(長さ:110mm)
  • 内容量:420ml
  • 使用温度範囲:-20~70℃
  • 色:透明淡黄色

使用方法・使用事例

使用事例

420ml 5-56DX 強力潤滑・防錆剤 使用方法01
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920KA-10

1個

1,190( 1,309円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…直径66×200(H)mm
・重量…400g
・内容量…420ml
・用途…ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿。機械類、金型などの日常保守。
・付属品…11cmステンレスチューブノズル
・新成分SPA(SyntheticPenetratingAgent)配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成。すぐれた潤滑力によりあらゆる金属可動部の動きをよくします。
・水分や酸素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。
・電気系統の水置換・清浄・防湿にも優れた効果を発揮します。
・JAN:4548745778625

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

420ml 5-56DX 強力潤滑・防錆剤の型番EA920KA-10のページです。
型番EA920KA-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

420ml 5-56DX 強力潤滑・防錆剤

420ml 5-56DX 強力潤滑・防錆剤

    KURE 5-56DX 70ml

    KURE 5-56DX 70ml

      420ml 冷却浸透剤スプレー

      420ml 冷却浸透剤スプレー

        レガート

        レガート

          浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 220ml

          浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 220ml

            480ml 冷却・ねじ緩め剤(スプレー)

            480ml 冷却・ねじ緩め剤(スプレー)

              330ml 5-56潤滑・防錆剤(無香タイプ)

              330ml 5-56潤滑・防錆剤(無香タイプ)

                スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)

                スミタッキスプレー(耐熱・高粘度グリス)

                  KURE スーパー5ー56 320ML

                  KURE スーパー5ー56 320ML

                    300ml 潤滑グリース・スプレー

                    300ml 潤滑グリース・スプレー

                      ケミカルスプレー TFEルブ

                      ケミカルスプレー TFEルブ

                        KURE オイルシステム ストップオイルリーク 150ML

                        KURE オイルシステム ストップオイルリーク 150ML

                          KURE チェーンルブ 180ML

                          KURE チェーンルブ 180ML

                            メーカー エスコ 呉工業 エスコ 中京化成工業 住鉱潤滑剤 エスコ エスコ 住鉱潤滑剤 呉工業 エスコ アズワン 呉工業 呉工業
                            通常価格 1,190円 540円 2,180円 6,857円 753円 1,690円 940円 2,714円 731円 1,299円 2,881円 1,043円 552円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 15日目   5日目   2日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー オイル スプレー
                            主な用途 チェーン / ギヤ / ヒンジ / ボルト / ナット チェーン / プラスチック / ゴム / ギヤ / ヒンジ / ボルト / ナット / 刃物 ボルト - - - - - チェーン / ケーブル / ワイヤ / スプロケット / ローラー / ギヤ / タップ / ダイス / ヒンジ / ボルト / ナット / 刃物 チェーン / 摺動部 - オイルシール / Oリング / ゴム / シール用 チェーン
                            特性 水置換性 水置換性 / 浸透性 逆さ噴射 - 浸透性 - - 速乾性 浸透性 - 浸透性 - -
                            最高使用温度 ~100℃ ~100℃ ~100℃ - ~100℃ - ~100℃ ~200℃ ~200℃ ~200℃ - - -
                            最低使用温度 ~-20℃ ~-20℃ ~-20℃ - ~-10℃ - ~-20℃ ~-20℃ ~-20℃ ~-20℃ - - -

                            420ml 5-56DX 強力潤滑・防錆剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました