(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

430ml 2-26 接点復活剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

430ml 2-26 接点復活剤

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,170円
税込単価
1,287円

【商品仕様】・金属表面から水分を徹底的に除去する電気装置用防錆、接点復活剤・内...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    接点復活剤
  • 色:
    淡黄色透明
  • 使用温度範囲:
    -20~70℃
  • 内容量:
    430ml
  • メーカー:
    呉工業(KURE)
  • 型番:
    1021
  • 商品名:
    KURE2-26

Loading...

製品特長・仕様

型番内容量使用温度範囲用途
EA920J430mL-20~70℃淡黄色透明金属表面に水と置換して被膜を形成、カーボン等の汚れも落とします。
既に水が吸着している金属にも効果を発揮

使用方法・使用事例

使用事例

430ml 2-26 接点復活剤 使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920J

1個

1,170( 1,287円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・金属表面から水分を徹底的に除去する電気装置用防錆、接点復活剤
・内容量…430ml
・JAN:4518340099869

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

430ml 2-26 接点復活剤の型番EA920Jのページです。
型番EA920Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

430ml 2-26 接点復活剤

430ml 2-26 接点復活剤

    220ml 接点復帰剤

    220ml 接点復帰剤

      180ml 接点導電復活剤

      180ml 接点導電復活剤

        接点復活剤スプレー

        接点復活剤スプレー

          カプラスルー

          カプラスルー

            KURE 2-26(防錆・接点復活剤)

            KURE 2-26(防錆・接点復活剤)

              ファイン・シリコーンワニス・スプレー

              ファイン・シリコーンワニス・スプレー

                ニューリレークリーナー電子機器用接点洗浄剤

                ニューリレークリーナー電子機器用接点洗浄剤

                  接点復活スプレー No.1424

                  接点復活スプレー No.1424

                    接点復活剤 ニューポリコールキング

                    接点復活剤 ニューポリコールキング

                      クイックドライクリーナー(速乾洗浄剤)

                      クイックドライクリーナー(速乾洗浄剤)

                        接点クリーナー

                        接点クリーナー

                          コンタクトスプレー Z-295

                          コンタクトスプレー Z-295

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エーゼット 鈴木油脂工業 呉工業 ファインケミカルジャパン サンハヤト 呉工業 サンハヤト 呉工業 トラスコ中山 ホーザン
                            通常価格 1,170円 2,720円 4,170円 830円 2,750円 1,000円 1,773円 1,158円 470円 890円 822円 652円 1,004円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤 接点復活剤
                            淡黄色透明 無色 無色 - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲 -20~70℃ 5~30℃ 0~40℃ - - - - - - - - - -
                            内容量 430ml 220ml 180ml - - - - - - - - - -
                            メーカー 呉工業(KURE) 鈴木油脂工業 スリーボンド - - - - - - - - - -

                            430ml 2-26 接点復活剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接点復活剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました