(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1ガロン ラストリムーバー(酸性・錆除り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1ガロン ラストリムーバー(酸性・錆除り)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,560円
税込単価
8,316円

【商品仕様】・鉄、銅、真鍮等各種金属表面の錆の除去に・鉄の少量の錆及び非鉄金属...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液体
  • 特性:
    強力
  • 対応材質:
    鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属
  • 内容量:
    1ガロン
  • 重量:
    3.8kg
  • 商品名:
    ラストリムーバー
  • メーカー型番:
    1029
  • メーカー:
    呉工業(KURE)
  • 組成:
    リン酸、界面活性剤
  • 法規制:
    非危険物

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920F-4

1個

7,560( 8,316円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・鉄、銅、真鍮等各種金属表面の錆の除去に
・鉄の少量の錆及び非鉄金属の錆には水で2/3倍に希釈
・法規制…非危険物
・組成…リン酸、界面活性剤
・酸性
・内容量…1ガロン
・重量…3.8kg
・JAN:4548745630831

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1ガロン ラストリムーバー(酸性・錆除り)の型番EA920F-4のページです。
型番EA920F-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1ガロン ラストリムーバー(酸性・錆除り)

1ガロン ラストリムーバー(酸性・錆除り)

    ライフクリーンL-01

    ライフクリーンL-01

      食品工場用洗浄剤 ラベルはがし剤

      食品工場用洗浄剤 ラベルはがし剤

        200ml 粘着剤はがし(強力型・ハケ付)

        200ml 粘着剤はがし(強力型・ハケ付)

          500ml 粘着剤はがし(強力型・詰替用)

          500ml 粘着剤はがし(強力型・詰替用)

            塗膜はく離剤 ネオリバー#1510

            塗膜はく離剤 ネオリバー#1510

              塗膜はく離剤 ネオリバー泥パックB

              塗膜はく離剤 ネオリバー泥パックB

                塗装用ガン洗浄剤 ガンクリーナー

                塗装用ガン洗浄剤 ガンクリーナー

                  420ml 超強力ラベルはがし

                  420ml 超強力ラベルはがし

                    330ml 強力浸透クリーナー(粘着剤・油汚れ)

                    330ml 強力浸透クリーナー(粘着剤・油汚れ)

                      塗膜はく離剤 ネオリバーS-911

                      塗膜はく離剤 ネオリバーS-911

                        330ml マルチリムーバー(油・頑固汚れ)

                        330ml マルチリムーバー(油・頑固汚れ)

                          150g 錆除りクリーナー(ジェルタイプ)

                          150g 錆除りクリーナー(ジェルタイプ)

                            メーカー エスコ 横浜油脂工業 ニイタカ エスコ エスコ 三彩化工 三彩化工 三彩化工 エスコ エスコ 三彩化工 エスコ エスコ
                            通常価格 7,560円 21,428円 9,096円 2,010円 2,840円 17,439円 25,147円 3,859円 1,100円 1,939円 26,000円 2,566円 1,280円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            種類 液体 - - - - - - - - - - - 液体
                            特性 強力 - - - - - - - - - - - 強力
                            対応材質 鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属 - - - - - - - - - - - 鋼 / ステンレス鋼
                            内容量 1ガロン - - - - - - - - - - - 150g
                            重量 3.8kg - - - - - - - - - - - 197g

                            1ガロン ラストリムーバー(酸性・錆除り)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました