(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

330ml 強力浸透クリーナー(粘着剤・油汚れ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

330ml 強力浸透クリーナー(粘着剤・油汚れ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,939円
税込単価
2,133円

【商品仕様】・内容量…330ml・優れた浸透力で、のり、油、落書き、たばこのヤ...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920EB-2

1個

1,939( 2,133円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…330ml
・優れた浸透力で、のり、油、落書き、たばこのヤニ、油汚れを落とします。
・工場内のメンテナンス、修理、オーバーホールに最適
・スプレー接着剤(EA920EA-3・-4)の汚れ落としに
・JAN:4548745637175

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

330ml 強力浸透クリーナー(粘着剤・油汚れ)の型番EA920EB-2のページです。
型番EA920EB-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

330ml 強力浸透クリーナー(粘着剤・油汚れ)

330ml 強力浸透クリーナー(粘着剤・油汚れ)

    300ml パッキンはがし

    300ml パッキンはがし

      330ml 接着剤クリーナー(汚れ落とし)

      330ml 接着剤クリーナー(汚れ落とし)

        330ml マルチリムーバー(油・頑固汚れ)

        330ml マルチリムーバー(油・頑固汚れ)

          420ml 超強力ラベルはがし

          420ml 超強力ラベルはがし

            ラベルはがし 風神 速乾性

            ラベルはがし 風神 速乾性

              らくがき消し 180ml TW-212

              らくがき消し 180ml TW-212

                シールはがしスプレー式50ml

                シールはがしスプレー式50ml

                  420ml ラストリムーバー(酸性・錆除り)

                  420ml ラストリムーバー(酸性・錆除り)

                    クリーナー20 330ml

                    クリーナー20 330ml

                      らくがき消し TW-210

                      らくがき消し TW-210

                        220ml 粘着剤はがし/シールはがし

                        220ml 粘着剤はがし/シールはがし

                          150g 錆除りクリーナー(ジェルタイプ)

                          150g 錆除りクリーナー(ジェルタイプ)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エーゼット コクヨ コクヨ エスコ スリーエムジャパン コクヨ エスコ エスコ
                            通常価格 1,939円 2,019円 2,117円 2,566円 1,100円 600円 1,589円 934円 1,250円 1,878円 840円 1,330円 1,280円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~   5日目   5日目   2日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ラベル粘着剤クリーナー ガスケットクリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー - - - ラベル粘着剤クリーナー - ラベル粘着剤クリーナー -
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - - - - スプレー - スプレー -
                            付属品 ヘラ無し ヘラ無し ヘラ無し ヘラ無し ヘラ無し - - - - - - ヘラ付き -
                            内容量 330ml 300ml 330ml 330ml 420ml - - - - - - 220ml -
                            型番 Cleaner30 000066 Cleaner20 M/REMOVER - - - - - - - - -

                            330ml 強力浸透クリーナー(粘着剤・油汚れ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました