(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

330ml 接着剤クリーナー(汚れ落とし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

330ml 接着剤クリーナー(汚れ落とし)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,117円
税込単価
2,329円

【商品仕様】・内容量…330ml・材料を傷めずに汚れを落とします。・スプレー接...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920EB-1

1個

2,117( 2,329円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…330ml
・材料を傷めずに汚れを落とします。
・スプレー接着剤(EA920EA-1・-2)の汚れ落としに
・除去、清掃後は静電気によるゴミの付着を防止します。
・色…透明
・JAN:4548745637168

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

330ml 接着剤クリーナー(汚れ落とし)の型番EA920EB-1のページです。
型番EA920EB-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

330ml 接着剤クリーナー(汚れ落とし)

330ml 接着剤クリーナー(汚れ落とし)

    330ml マルチリムーバー(油・頑固汚れ)

    330ml マルチリムーバー(油・頑固汚れ)

      クリーナー20 330ml

      クリーナー20 330ml

        420ml ガスケットリムーバー,シール剤・ペイント・成形ガスケット等のはく離剤

        420ml ガスケットリムーバー,シール剤・ペイント・成形ガスケット等のはく離剤

          300ml パッキンはがし

          300ml パッキンはがし

            330ml 強力浸透クリーナー(粘着剤・油汚れ)

            330ml 強力浸透クリーナー(粘着剤・油汚れ)

              FCJ 剥離スプレー 330ml

              FCJ 剥離スプレー 330ml

                粘着はがし剤(ハケ塗りタイプ)

                粘着はがし剤(ハケ塗りタイプ)

                  α パッキンハガシスプレー

                  α パッキンハガシスプレー

                    スーパーノリクリン 480ml

                    スーパーノリクリン 480ml

                      シールはがし スプレークリーナー30

                      シールはがし スプレークリーナー30

                        LOCTITE ハケ塗りシールはがし

                        LOCTITE ハケ塗りシールはがし

                          マルチリムーバー

                          マルチリムーバー

                            メーカー エスコ エスコ スリーエムジャパン エスコ エスコ エスコ ファインケミカルジャパン アズワン トラスコ中山 ワイエステック スリーエムジャパン ヘンケル スリーエムジャパン
                            通常価格 2,117円 2,566円 1,878円 4,800円 2,019円 1,939円 1,334円 1,305円 1,287円 1,584円 1,728円 1,055円 2,673円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   6日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ガスケットクリーナー ガスケットクリーナー ラベル粘着剤クリーナー 塗膜はく離剤 塗膜はく離剤 ガスケットクリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー ハケ塗り スプレー スプレー スプレー ハケ塗り スプレー
                            付属品 ヘラ無し ヘラ無し - ヘラ無し ヘラ無し ヘラ無し - ヘラ付き ヘラ無し ヘラ無し ヘラ無し ヘラ付き ヘラ無し
                            内容量 330ml 330ml - 420ml 300ml 330ml - - - - - - -
                            透明 - - - - - - - - - - - -

                            330ml 接着剤クリーナー(汚れ落とし)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました