(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
180ml シリコーングリースメイト(スプレー)
  • 数量スライド割引

180ml シリコーングリースメイト(スプレー) (レビュー)

通常価格(税別)
1,420円
税込価格
1,562円
通常出荷日
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【商品仕様】
・適用温度…‐50℃/250℃
・効果…酸化安定性、耐熱性、耐寒性、耐水性、機械的安定性。
・ゴムやプラスチックにも使用できます。
・ふっ素樹脂配合
・内容量…180ml
・形状…スプレー
・JAN:4548745219548

180ml シリコーングリースメイト(スプレー)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    制御盤
    評価 4.0満足度:4.02023/05/29
    扉裏面の竿がステーに当たり、鳴くので、干渉部分に塗布しています。特に不具合なく使えています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

180ml シリコーングリースメイト(スプレー)

180ml シリコーングリースメイト(スプレー)

    300ml グリースメイト(グリーススプレー)

    300ml グリースメイト(グリーススプレー)

      FCJ シリコーングリーススプレー 180ml

      FCJ シリコーングリーススプレー 180ml

        ウレアグリース

        ウレアグリース

          340ml グリーススプレー

          340ml グリーススプレー

            超高温用グリーススプレー(フッ素系)

            超高温用グリーススプレー(フッ素系)

              スミテック F932M (フッ素グリース)

              スミテック F932M (フッ素グリース)

                PTFEグリース

                PTFEグリース

                  シリコーングリース H 硬目 1kg

                  シリコーングリース H 硬目 1kg

                    シリコーングリース 使用温度 -30~170℃

                    シリコーングリース 使用温度 -30~170℃

                      50g フッ素グリース

                      50g フッ素グリース

                        信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

                        信越 シリコーングリース 1kg H 硬目

                          スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

                          スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

                            メーカー エスコ エスコ ファインケミカルジャパン アズワン エスコ クリューバー(NOKクリューバー) 住鉱潤滑剤 東京硝子器械 信越化学工業 スリーボンド エスコ 信越化学工業 住鉱潤滑剤
                            通常価格 1,420円 1,040円 1,165円 1,000円 2,050円 7,093円 65,188円 11,861円 23,516円 3,388円 12,900円 23,516円 440円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   4日目   6日目   5日目   2日目   2日目   当日出荷可能 5日目   6日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー ジャバラ スプレー スプレー - チューブ - - チューブ - -
                            耐水性 - - - - - × -
                            耐熱性 - - - - - - ×
                            耐食性 × × - - × - - - - - × - ×
                            耐アルカリ性 × × - - × - - - - - × - ×

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。