(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

220ml 粘着剤はがし/シールはがし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA920BG-6
220ml 粘着剤はがし/シールはがし 220ML シールハガシ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,430円
税込単価
1,573円

両面テープのはがしや、粘着剤のべたつき除去に最適です。カチカチに固まっていても...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

型番タイプ内容量用途
EA920BG-5ムースタイプ220mL画面テーブの剥がし、粘着剤のべたつきに
EA920BG-6スプレータイプ220mLシール、ステッカー剥がしに。
紙製シールに最適。下地を傷めにくいです。

使用方法・使用事例

使用事例

220ml 粘着剤はがし/シールはがし 使用事例

EA920BG-5

 
商品情報を表示

EA920BG-6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920BG-6

1個

1,430( 1,573円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

両面テープのはがしや、粘着剤のべたつき除去に最適です。
カチカチに固まっていてもはがれ易くします。
はがすのに適した専用ヘラ付きです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

220ml 粘着剤はがし/シールはがしの型番EA920BG-6のページです。
型番EA920BG-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

220ml 粘着剤はがし/シールはがし

220ml 粘着剤はがし/シールはがし

    60ml 粘着剤はがし(強力型・スプレー型)

    60ml 粘着剤はがし(強力型・スプレー型)

      330ml マルチリムーバー(油・頑固汚れ)

      330ml マルチリムーバー(油・頑固汚れ)

        ニチバン テープはがし プラスチック用 220ml

        ニチバン テープはがし プラスチック用 220ml

          スーパーノリクリン 480ml

          スーパーノリクリン 480ml

            LOCTITE ハケ塗り強力粘着剤はがし

            LOCTITE ハケ塗り強力粘着剤はがし

              強力粘着剤はがし

              強力粘着剤はがし

                500ml 粘着剤はがし(強力型・詰替用)

                500ml 粘着剤はがし(強力型・詰替用)

                  420ml ガスケットリムーバー,シール剤・ペイント・成形ガスケット等のはく離剤

                  420ml ガスケットリムーバー,シール剤・ペイント・成形ガスケット等のはく離剤

                    粘着はがし剤(ハケ塗りタイプ)

                    粘着はがし剤(ハケ塗りタイプ)

                      パッキンはがし

                      パッキンはがし

                        FCJ 剥離スプレー 330ml

                        FCJ 剥離スプレー 330ml

                          テープクリーナー

                          テープクリーナー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ ニチバン ワイエステック ヘンケル アズワン エスコ エスコ アズワン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ファインケミカルジャパン ロックペイント
                            通常価格 1,330円 1,000円 2,566円 667円 1,584円 1,305円 960円 2,840円 4,800円 1,305円 1,280円 1,334円 1,975円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   2日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー - ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ガスケットクリーナー 塗膜はく離剤 ガスケットクリーナー 塗膜はく離剤 ラベル粘着剤クリーナー
                            種類 スプレー スプレー スプレー - スプレー ハケ塗り スプレー ハケ塗り スプレー ハケ塗り スプレー スプレー スプレー
                            付属品 ヘラ付き ヘラ付き ヘラ無し - ヘラ無し ヘラ付き ヘラ付き ヘラ付き ヘラ無し ヘラ付き ヘラ無し - ヘラ無し
                            内容量 220ml 60ml 330ml - - - - 500ml(詰替用) 420ml - - - -

                            220ml 粘着剤はがし/シールはがしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA920BG-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            1,330円

                            ( 1,463円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました