(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

60ml 粘着剤はがし(強力型・スプレー型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

60ml 粘着剤はがし(強力型・スプレー型)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

【商品仕様】・スプレータイプ・両面テープの剥がし、粘着材のべたつきに・内容量…...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

型番内容量タイプ
EA920BG-1060mLスプレー

使用方法・使用事例

使用事例

60ml 粘着剤はがし(強力型・スプレー型) 使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920BG-10

1個

1,000( 1,100円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スプレータイプ
・両面テープの剥がし、粘着材のべたつきに
・内容量…60ml
・JAN:4518340906792

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

60ml 粘着剤はがし(強力型・スプレー型)の型番EA920BG-10のページです。
型番EA920BG-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

60ml 粘着剤はがし(強力型・スプレー型)

60ml 粘着剤はがし(強力型・スプレー型)

    220ml 粘着剤はがし/シールはがし

    220ml 粘着剤はがし/シールはがし

      330ml マルチリムーバー(油・頑固汚れ)

      330ml マルチリムーバー(油・頑固汚れ)

        330ml 接着剤クリーナー(汚れ落とし)

        330ml 接着剤クリーナー(汚れ落とし)

          420ml ラストリムーバー(酸性・錆除り)

          420ml ラストリムーバー(酸性・錆除り)

            300ml パッキンはがし

            300ml パッキンはがし

              420ml 超強力ラベルはがし

              420ml 超強力ラベルはがし

                420ml ガスケットリムーバー,固形・液状ガスケットの除去、各種汚れの除去に使用

                420ml ガスケットリムーバー,固形・液状ガスケットの除去、各種汚れの除去に使用

                  330ml 強力浸透クリーナー(粘着剤・油汚れ)

                  330ml 強力浸透クリーナー(粘着剤・油汚れ)

                    ラベルはがし 風神 速乾性

                    ラベルはがし 風神 速乾性

                      シールはがしスプレー式50ml

                      シールはがしスプレー式50ml

                        FCJ 剥離スプレー 330ml

                        FCJ 剥離スプレー 330ml

                          420ml ガスケットリムーバー,シール剤・ペイント・成形ガスケット等のはく離剤

                          420ml ガスケットリムーバー,シール剤・ペイント・成形ガスケット等のはく離剤

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エーゼット コクヨ ファインケミカルジャパン エスコ
                            通常価格 1,000円 1,330円 2,566円 2,117円 1,250円 2,019円 1,100円 2,950円 1,939円 600円 934円 1,334円 4,800円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~   5日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー - ガスケットクリーナー ラベル粘着剤クリーナー ガスケットクリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー - 塗膜はく離剤 ガスケットクリーナー
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー - - スプレー スプレー
                            付属品 ヘラ付き ヘラ付き ヘラ無し ヘラ無し - ヘラ無し ヘラ無し ヘラ無し ヘラ無し - - - ヘラ無し
                            内容量 60ml 220ml 330ml 330ml - 300ml 420ml 420ml 330ml - - - 420ml
                            型番 DKH-601 - M/REMOVER Cleaner20 - 000066 - 3911D Cleaner30 - - - 79040J

                            60ml 粘着剤はがし(強力型・スプレー型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました