(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

840ml ブレーキ&パーツクリーナー(速乾型)

840ml ブレーキ&パーツクリーナー(速乾型)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
944円
税込単価
1,038円

【商品仕様】・内容量…840ml(ビッグサイズ)・用途…ブレーキライニング、デ...

詳細情報を確認する

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

種類スプレー特性速乾
対応材質鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 貴金属使用温度範囲常温
内容量840ml(ビッグサイズ)商品名速乾パーツ&ブレーキクリーナーSUPER MAX
メーカー型番000601メーカーイチネンケミカルズ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920BE-8

1個

944( 1,038円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…840ml(ビッグサイズ)
・用途…ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、その他金属部品に付着した油汚れ、摩耗粉じんを洗い流します。
・逆さ噴き可能
・無色透明
・速乾性が強く金属部品の油分を素早く脱脂できます。
・仕様…速乾タイプ
・JAN:4548745418521

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

840ml ブレーキ&パーツクリーナー(速乾型)の型番EA920BE-8のページです。
型番EA920BE-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

840ml ブレーキ&パーツクリーナー(速乾型)

840ml ブレーキ&パーツクリーナー(速乾型)

    650ml パーツクリーナー(強力・速乾型)

    650ml パーツクリーナー(強力・速乾型)

      840ml パーツクリーナー

      840ml パーツクリーナー

        420ml パーツクリーナー(速乾性)

        420ml パーツクリーナー(速乾性)

          420ml クリーナーキャブ(キャブレター内部洗浄)

          420ml クリーナーキャブ(キャブレター内部洗浄)

            420ml パーツクリーナー(遅乾性)

            420ml パーツクリーナー(遅乾性)

              840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)

              840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)

                420ml エンジンクリーナー

                420ml エンジンクリーナー

                  380ml エレクトロニッククリーナー

                  380ml エレクトロニッククリーナー

                    420ml 強力脱脂洗浄剤

                    420ml 強力脱脂洗浄剤

                      420ml 電子機器クリーナー

                      420ml 電子機器クリーナー

                        住鉱 スプレー(大容量タイプ脱脂洗浄剤) パーツクリーナージャンボ 840ml

                        住鉱 スプレー(大容量タイプ脱脂洗浄剤) パーツクリーナージャンボ 840ml

                          スリーボンド ブレーキ&パーツクリーナー

                          スリーボンド ブレーキ&パーツクリーナー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 住鉱潤滑剤 スリーボンド
                            通常価格 944円 580円 910円 1,090円 1,210円 1,010円 769円 910円 1,210円 2,180円 2,310円 674円 1,861円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            特性 速乾 強力 / 速乾 速乾 強力 / 速乾 強力 遅乾 速乾 - - 強力 - - 速乾
                            対応材質 鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 貴金属 - 鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 貴金属 プラスチック - 鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 貴金属 - - - - - - -
                            使用温度範囲 常温 - - -20~40℃ - -20~60℃ 0~40℃ 常温 -20~40℃ 0~40℃ 0~40℃ - -
                            内容量 840ml(ビッグサイズ) 650ml 840ml 420ml 420ml 420ml 840ml 420ml 380ml 420ml 420ml - -

                            840ml ブレーキ&パーツクリーナー(速乾型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト