(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

650ml パーツクリーナー(強力・速乾型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

650ml パーツクリーナー(強力・速乾型)【1~30個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
580円 ~ 15,900円
税込価格
638円 ~ 17,490円

【商品仕様】・内容量…650ml・原液量…500ml・ブレーキ装置の軸受、ギア...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーン等、機械部品に付着した油汚れを強力に落とし、バイクのシールチェーンにも使用できます。
  • 非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用
  • 逆さ噴射可能
  • 速乾強力スプレー
  • 内容量:650ml
  • 色:無色
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4548745112344
1本

1個

580( 638円 )

1日目

一部当日出荷可能

4548745112399
30本

1パック

30個入り

15,900( 17,490円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内容量…650ml
・原液量…500ml
・ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーン等、機械部品に付着した油汚れを強力に落とし、バイクのシールチェーンにも使用できます。
・非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用
・逆さ噴射可能
・速乾強力スプレー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

650ml パーツクリーナー(強力・速乾型)

650ml パーツクリーナー(強力・速乾型)

    840ml パーツクリーナー

    840ml パーツクリーナー

      840ml ブレーキ&パーツクリーナー(速乾型)

      840ml ブレーキ&パーツクリーナー(速乾型)

        420ml パーツクリーナー(遅乾性)

        420ml パーツクリーナー(遅乾性)

          840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)

          840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)

            420ml パーツクリーナー(速乾性)

            420ml パーツクリーナー(速乾性)

              420ml クリーナーキャブ(キャブレター内部洗浄)

              420ml クリーナーキャブ(キャブレター内部洗浄)

                420ml エンジンクリーナー

                420ml エンジンクリーナー

                  380ml エレクトロニッククリーナー

                  380ml エレクトロニッククリーナー

                    メタルクリーン

                    メタルクリーン

                      バフカス落とし用濃縮洗浄液 BF-20シリーズ

                      バフカス落とし用濃縮洗浄液 BF-20シリーズ

                        420ml 強力脱脂洗浄剤

                        420ml 強力脱脂洗浄剤

                          住鉱 スプレー(大容量タイプ脱脂洗浄剤) パーツクリーナージャンボ 840ml

                          住鉱 スプレー(大容量タイプ脱脂洗浄剤) パーツクリーナージャンボ 840ml

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ オーデック アズワン エスコ 住鉱潤滑剤
                            通常価格 580円 910円 944円 1,010円 769円 1,090円 1,210円 910円 1,210円 9,593円 19,360円 2,180円 674円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   7日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 液体 スプレー スプレー
                            特性 強力 / 速乾 速乾 速乾 遅乾 速乾 強力 / 速乾 強力 - - 速乾 - 強力 -
                            PRTR 非該当 - - - - - - - - - - - 該当
                            消防法分類 該当 - - - 該当 - - - - - - - 該当
                            内容量 650ml 840ml 840ml(ビッグサイズ) 420ml 840ml 420ml 420ml 420ml 380ml - - 420ml -

                            650ml パーツクリーナー(強力・速乾型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました