(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

420ml クリーナーキャブ(キャブレター内部洗浄)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

420ml クリーナーキャブ(キャブレター内部洗浄)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,210円
税込単価
1,331円

【商品仕様】・キャブレター内部の汚れやつまりを除去する強力な洗浄剤・フエルイン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    強力
  • 内容量:
    420ml
  • 商品名:
    クリーナーキャブ
  • メーカー型番:
    1014
  • メーカー:
    呉工業(KURE)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 使用温度範囲:-20~+40℃
  • 色:無色透明
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920BD

1個

1,210( 1,331円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・キャブレター内部の汚れやつまりを除去する強力な洗浄剤
・フエルインジェクションエンジン車は、ガソリンタンクに注入
・キャブレター内部を洗浄することで、本来のエンジン性能を引き出します。
・内容量…420ml
・JAN:4518340212626

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

420ml クリーナーキャブ(キャブレター内部洗浄)の型番EA920BDのページです。
型番EA920BDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

420ml クリーナーキャブ(キャブレター内部洗浄)

420ml クリーナーキャブ(キャブレター内部洗浄)

    420ml エンジンクリーナー

    420ml エンジンクリーナー

      380ml エレクトロニッククリーナー

      380ml エレクトロニッククリーナー

        420ml パーツクリーナー(速乾性)

        420ml パーツクリーナー(速乾性)

          840ml ブレーキ&パーツクリーナー(速乾型)

          840ml ブレーキ&パーツクリーナー(速乾型)

            420ml 強力脱脂洗浄剤

            420ml 強力脱脂洗浄剤

              840ml パーツクリーナー

              840ml パーツクリーナー

                650ml パーツクリーナー(強力・速乾型)

                650ml パーツクリーナー(強力・速乾型)

                  420ml パーツクリーナー(遅乾性)

                  420ml パーツクリーナー(遅乾性)

                    スリーボンド ブレーキ&パーツクリーナー

                    スリーボンド ブレーキ&パーツクリーナー

                      脱脂洗浄剤 TB2706 主成分:炭化水素系溶剤

                      脱脂洗浄剤 TB2706 主成分:炭化水素系溶剤

                        ステンレスクリーナー

                        ステンレスクリーナー

                          840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)

                          840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ スリーボンド スリーボンド トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 1,210円 910円 1,210円 1,090円 944円 2,180円 910円 580円 1,010円 1,861円 1,596円 993円 769円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            特性 強力 - - 強力 / 速乾 速乾 強力 速乾 強力 / 速乾 遅乾 速乾 - - 速乾
                            内容量 420ml 420ml 380ml 420ml 840ml(ビッグサイズ) 420ml 840ml 650ml 420ml - - - 840ml
                            商品名 クリーナーキャブ フォーミングエンジンクリーナー エレクトロニックリーナー パーツクリーナー、プラスチックセーフ 速乾パーツ&ブレーキクリーナーSUPER MAX - パーツクリーナー - 遅乾性パーツクリーナー - - - -
                            メーカー型番 1014 1027 3012 3021 000601 2706C 1422 Y010 1431 - - - 2507

                            420ml クリーナーキャブ(キャブレター内部洗浄)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました