(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

420ml エンジンクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

420ml エンジンクリーナー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
910円
税込単価
1,001円

【商品仕様】・泡状の洗浄剤が汚れを浮き上がらせ、水で流すだけで簡単に汚れを洗い...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 使用温度範囲:
    常温
  • 内容量:
    420ml
  • 商品名:
    フォーミングエンジンクリーナー
  • メーカー型番:
    1027
  • メーカー:
    呉工業(KURE)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ノズル無
  • 泡状の洗浄剤が汚れを浮き上がらせ、水で流すだけで簡単に汚れを洗い流します。
  • 手の入りにくい部分の頑固な汚れやグリース、ホコリなど洗浄します。
  • 四輪自動車のエンジン外壁およびエンジンルーム内の洗浄に
  • 内容量:420ml
  • 使用温度範囲:常温
  • 色:乳白色
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920BC

1個

910( 1,001円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・泡状の洗浄剤が汚れを浮き上がらせ、水で流すだけで簡単に汚れを洗い流します。
・手の入りにくい部分の頑固な汚れやグリース、ホコリなど洗浄します。
・四輪自動車のエンジン外壁およびエンジンルーム内の洗浄に。
・内容量…420ml
・JAN:4518340212619

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

420ml エンジンクリーナーの型番EA920BCのページです。
型番EA920BCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

420ml エンジンクリーナー

420ml エンジンクリーナー

    KURE フォーミングエンジンクリーナー 420ML

    KURE フォーミングエンジンクリーナー 420ML

      420ml 強力脱脂洗浄剤

      420ml 強力脱脂洗浄剤

        420ml クリーナーキャブ(キャブレター内部洗浄)

        420ml クリーナーキャブ(キャブレター内部洗浄)

          380ml エレクトロニッククリーナー

          380ml エレクトロニッククリーナー

            420ml パーツクリーナー(速乾性)

            420ml パーツクリーナー(速乾性)

              レクトラクリーン No.1012

              レクトラクリーン No.1012

                650ml パーツクリーナー(強力・速乾型)

                650ml パーツクリーナー(強力・速乾型)

                  強力・速乾パーツクリーナー

                  強力・速乾パーツクリーナー

                    スミクリーンスプレー 強力脱脂洗浄剤

                    スミクリーンスプレー 強力脱脂洗浄剤

                      無リンスーパーセーフティ

                      無リンスーパーセーフティ

                        テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

                        テラパーツ&ブレーキクリーナー(速乾タイプ)

                          エンジンコンディショナー No.1013

                          エンジンコンディショナー No.1013

                            メーカー エスコ 呉工業 エスコ エスコ エスコ エスコ 呉工業 エスコ エーゼット 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) コスモビューティ 呉工業
                            通常価格 910円 900円 2,180円 1,210円 1,210円 1,090円 1,000円 580円 711円 1,139円 12,440円 540円 1,050円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー 液体 スプレー スプレー
                            使用温度範囲 常温 - 0~40℃ - -20~40℃ -20~40℃ - - - - - - -
                            内容量 420ml - 420ml 420ml 380ml 420ml - 650ml - - - - -
                            商品名 フォーミングエンジンクリーナー - - クリーナーキャブ エレクトロニックリーナー パーツクリーナー、プラスチックセーフ - - - - - - -
                            メーカー型番 1027 - 2706C 1014 3012 3021 - Y010 - - - - -

                            420ml エンジンクリーナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました