(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

840ml パーツクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

840ml パーツクリーナー【1~20個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
910円 ~ 17,030円
税込価格
1,001円 ~ 18,733円

【特長】・金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします・金属表面の脱脂にもすぐれた...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    速乾
  • 対応材質:
    鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 貴金属
  • サイズ:
    Φ66×341(H)mm
  • 充填ガス:
    LPガス(霧状噴射)
  • 内容量:
    840ml
  • 成分:
    石油系溶剤・アルコール類
  • 重量:
    735g
  • 商品名:
    パーツクリーナー
  • メーカー型番:
    1422
  • メーカー:
    呉工業(KURE)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

  • 充填ガス:LPガス(霧状噴射)
  • 入数:EA920BA-10/1本、EA920BA-10B/20本
  • 使用温度範囲:-20~+40℃
  • 色:透明
 

■用途

  • 各種金属パーツ、金型、鋳型の洗浄・脱脂
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4548745778588
1本

1個

910( 1,001円 )

1日目

一部当日出荷可能

4548745486353
20本

1パック

20個入り

17,030( 18,733円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします
・金属表面の脱脂にもすぐれた効果を発揮します
・青ニスも簡単に除去できます
・速乾性に優れています
・缶を逆さにして使用できます
【用途】
・各種金属パーツ、金型の脱脂・洗浄、青ニスの除去、機械、治具、工具の保守管理
【商品仕様】
・サイズ…直径66mm×341(H)mm
・重量…735g
・内容量…840ml
・成分…石油系溶剤・アルコール類

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

840ml パーツクリーナー

840ml パーツクリーナー

    650ml パーツクリーナー(強力・速乾型)

    650ml パーツクリーナー(強力・速乾型)

      420ml パーツクリーナー(遅乾性)

      420ml パーツクリーナー(遅乾性)

        840ml ブレーキ&パーツクリーナー(速乾型)

        840ml ブレーキ&パーツクリーナー(速乾型)

          840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)

          840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)

            420ml パーツクリーナー(速乾性)

            420ml パーツクリーナー(速乾性)

              420ml エンジンクリーナー

              420ml エンジンクリーナー

                420ml クリーナーキャブ(キャブレター内部洗浄)

                420ml クリーナーキャブ(キャブレター内部洗浄)

                  380ml エレクトロニッククリーナー

                  380ml エレクトロニッククリーナー

                    メタルクリーン

                    メタルクリーン

                      420ml 強力脱脂洗浄剤

                      420ml 強力脱脂洗浄剤

                        住鉱 スプレー(大容量タイプ脱脂洗浄剤) パーツクリーナージャンボ 840ml

                        住鉱 スプレー(大容量タイプ脱脂洗浄剤) パーツクリーナージャンボ 840ml

                          スミクリーンスプレー 強力脱脂洗浄剤

                          スミクリーンスプレー 強力脱脂洗浄剤

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ オーデック エスコ 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 910円 580円 1,010円 944円 769円 1,090円 910円 1,210円 1,210円 9,593円 2,180円 674円 1,139円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            特性 速乾 強力 / 速乾 遅乾 速乾 速乾 強力 / 速乾 - 強力 - 速乾 強力 - 強力
                            対応材質 鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 貴金属 - 鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 貴金属 鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属 / 貴金属 - プラスチック - - - - - - -
                            サイズ Φ66×341(H)mm - Φ66×200(H)mm - - - - - - - - - -
                            充填ガス LPガス(霧状噴射) - - - - - - - - - - - -

                            840ml パーツクリーナーのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            製品の汚れ落としに使用
                            評価 4.0満足度:4.02023/02/09
                            アルコール等で良くふき取っていましたが、なかなか取れないときに、これを使用した所、結構うまく取れたので驚きました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械周りの掃除
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/04
                            仕事上、油汚れが機械・周辺機器につくため使用しましたが問題ありません。840mlと大容量なのでコストパフォーマンスは高いです。
                            大手メーカー品で信頼できお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました