(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

454g 焼付き防止潤滑剤 ニッケル合金材用・汎用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

454g 焼付き防止潤滑剤 ニッケル合金材用・汎用

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,580円
税込単価
6,138円

【商品仕様】・焼付防止用潤滑剤(ニッケル合金材用・汎用)・容量…454g・使用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイル
  • 最高使用温度:
    ~1000℃
  • 最低使用温度:
    ~-30℃
  • 使用温度範囲:
    -29~982℃
  • カラー:
  • 容量:
    454g
  • メーカー:
    LOCTITE(ロックタイト)
  • 型番:
    51007

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920AW-9

1個

5,580( 6,138円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・焼付防止用潤滑剤(ニッケル合金材用・汎用)
・容量…454g
・使用温度範囲…-29/982℃
・カラー…銅
・高品質グリース中に、銅・グラファイトを分散させています。
・金属品を錆・腐食・かじり・焼付から守ります。
・JAN:4548745821178

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

454g 焼付き防止潤滑剤 ニッケル合金材用・汎用の型番EA920AW-9のページです。
型番EA920AW-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

454g 焼付き防止潤滑剤 ニッケル合金材用・汎用

454g 焼付き防止潤滑剤 ニッケル合金材用・汎用

    454g 焼付き防止潤滑剤 固形潤滑剤…ニッケル/グラファイト

    454g 焼付き防止潤滑剤 固形潤滑剤…ニッケル/グラファイト

      454g  ねじ部焼付・腐食防止剤

      454g ねじ部焼付・腐食防止剤

        モリコート ペースト Gラビットスプレー

        モリコート ペースト Gラビットスプレー

          スミペーストBNスプレー

          スミペーストBNスプレー

            高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー

            高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー

              モリコート 乾性被膜 D-321R(乾性被膜潤滑剤)

              モリコート 乾性被膜 D-321R(乾性被膜潤滑剤)

                20g  焼付き防止潤滑スティック

                20g 焼付き防止潤滑スティック

                  焼付防止潤滑剤 ノン・シーズ

                  焼付防止潤滑剤 ノン・シーズ

                    ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップ

                    ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップ

                      ニチモリ ペーストスプレー 420ml

                      ニチモリ ペーストスプレー 420ml

                        ネバーシーズ ニッケルスペシャル 19.07KG

                        ネバーシーズ ニッケルスペシャル 19.07KG

                          250g  焼付き防止剤(高温ねじ用・白色)

                          250g 焼付き防止剤(高温ねじ用・白色)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング エスコ ファインケミカルジャパン ヘンケル ダイゾーニチモリ ボスティック エスコ
                            通常価格 5,580円 6,510円 7,000円 4,941円 2,958円 2,948円 3,474円 2,700円 1,612円 5,250円 3,860円 273,665円 5,260円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   4日目   8日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 オイル オイル オイル スプレー スプレー スプレー スプレー スティック スプレー ペースト スプレー ペースト ペースト
                            最高使用温度 ~1000℃ ~1400℃ ~900℃ ~500℃ - ~800℃ ~500℃ ~900℃ - ~1000℃ - ~1500℃ ~1200℃
                            最低使用温度 ~-30℃ ~-60℃ ~-60℃ ~-30℃ - ~-20℃ ~-100℃ ~-60℃ ~-60℃ ~-30℃ - ~-200℃ ~-30℃
                            使用温度範囲 -29~982℃ -54~1315℃ -54~870℃ - - - - -54~870℃ - - - - -
                            カラー - - - - - - - - - - - -

                            454g 焼付き防止潤滑剤 ニッケル合金材用・汎用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました