(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

20g  焼付き防止潤滑スティック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

20g 焼付き防止潤滑スティック

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,700円
税込単価
2,970円

【商品仕様】・スティックタイプの焼き付き防止潤滑剤・腐食や過熱による焼き付きを...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スティック
  • 最高使用温度:
    ~900℃
  • 最低使用温度:
    ~-60℃
  • 使用温度範囲:
    -54~870℃
  • 内容量:
    20g
  • 液色:
    銀(バター状)
  • メーカー:
    LOCTITE(ロックタイト)
  • 型番:
    37783

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • スティックタイプの焼き付き防止潤滑剤
  • 腐食や過熱による焼き付きを防止します
  • 使用温度範囲:-54~870℃
  • 内容量:20g
  • 色:銀
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA920AW-3

1個

2,700( 2,970円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スティックタイプの焼き付き防止潤滑剤
・腐食や過熱による焼き付きを防止します。
・内容量…20g
・870℃までの耐熱性
・液色…銀(バター状)
・JAN:4518340833562

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20g 焼付き防止潤滑スティックの型番EA920AW-3のページです。
型番EA920AW-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

20g  焼付き防止潤滑スティック

20g 焼付き防止潤滑スティック

    454g  ねじ部焼付・腐食防止剤

    454g ねじ部焼付・腐食防止剤

      300ml ペーストスプレー(モリブデンペースト)

      300ml ペーストスプレー(モリブデンペースト)

        FCJ モリブデンペーストスプレー 300ml

        FCJ モリブデンペーストスプレー 300ml

          454g 焼付き防止潤滑剤 固形潤滑剤…ニッケル/グラファイト

          454g 焼付き防止潤滑剤 固形潤滑剤…ニッケル/グラファイト

            ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S

            ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S

              ニチモリ ペーストスプレー 420ml

              ニチモリ ペーストスプレー 420ml

                ネバーシーズ 標準グレード

                ネバーシーズ 標準グレード

                  100ml ハンマードリル・オイル

                  100ml ハンマードリル・オイル

                    250g  焼付き防止剤(高温ねじ用・白色)

                    250g 焼付き防止剤(高温ねじ用・白色)

                      454g 焼付き防止潤滑剤 ニッケル合金材用・汎用

                      454g 焼付き防止潤滑剤 ニッケル合金材用・汎用

                        モリコート ペースト G-nぺースト

                        モリコート ペースト G-nぺースト

                          焼付防止潤滑剤

                          焼付防止潤滑剤

                            メーカー エスコ エスコ エスコ ファインケミカルジャパン エスコ 住鉱潤滑剤 ダイゾーニチモリ ボスティック エスコ エスコ エスコ 東レ・ダウコーニング スリーボンド
                            通常価格 2,700円 7,000円 2,068円 2,800円 6,510円 3,675円 3,860円 3,510円 340円 5,260円 5,580円 8,304円 5,911円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            種類 スティック オイル スプレー スプレー オイル - スプレー - オイル ペースト オイル ペースト -
                            最高使用温度 ~900℃ ~900℃ - ~400℃ ~1400℃ - - - - ~1200℃ ~1000℃ ~200℃ ~400℃
                            最低使用温度 ~-60℃ ~-60℃ - ~-30℃ ~-60℃ - - - - ~-30℃ ~-30℃ ~-20℃ ~-60℃
                            使用温度範囲 -54~870℃ -54~870℃ - - -54~1315℃ - - - - - -29~982℃ - -
                            内容量 20g 454g 300ml - - - - - 100ml 250g(ハケ付キャップ) - - -

                            20g 焼付き防止潤滑スティックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました